[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Timer |
ADC |
DAC |
LVD |
DMA |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
N/A | H8SX | 32 | 32 | 384 | 145 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
2029 1月 | H8SX | 32 | 32 | 384 | 144 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
2029 1月 | H8SX | 32 | 32 | 384 | 144 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
N/A | H8SX | 32 | 32 | 384 | 145 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
2029 1月 | H8SX | 32 | 40 | 512 | 144 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
2029 1月 | H8SX | 32 | 24 | 256 | 144 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
2029 1月 | H8SX | 32 | 40 | 512 | 144 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
N/A | H8SX | 32 | 40 | 512 | 145 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
N/A | H8SX | 32 | 24 | 256 | 145 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
N/A | H8SX | 32 | 24 | 256 | 145 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
2029 1月 | H8SX | 32 | 24 | 256 | 144 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||
N/A | H8SX | 32 | 40 | 512 | 145 | 50 | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | いいえ | No | 0 | No | -20 to 75°C |