[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Lead Count (#) |
Timer |
ADC |
CAN (ch) |
Ethernet |
LVD |
DMA |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||
H8/300H | 32 | 25 | 100 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | いいえ | No | ||||||
H8/300H | 16 | 25 | 100 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | いいえ | No | -40 to 85°C | |||||
H8/300H | 16 | 25 | 100 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | いいえ | No | -20 to 75°C | |||||
H8/300H | 16 | 25 | 100 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | いいえ | No | -40 to 85°C |