概要

Description

R1EX25xxx series is the Serial Peripheral Interface compatible (SPI) EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). They realize High-Speed, low power consumption and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and low voltage circuitry technology. They also have a 128-byte page programming function to make their write operation faster.

特長

  • Single supply: 1.8 V to 5.5 V
  • Serial Peripheral Interface compatible (SPI bus) SPI mode 0 (0,0), 3 (1,1)
  • Clock frequency: 5 MHz (2.5 V to 5.5 V), 3 MHz (1.8 V to 5.5 V)
  • Power dissipation: Standby: 5 µA (max) Active (Read): 5 mA (max) Active (Write): 5 mA (max)
  • Automatic page write: 128-byte/page
  • Write cycle time: 5 ms (max)
  • Endurance: 1,000k Cycles @25 °C
  • Data retention: 100 Years @25 °C
  • Small size packages: SOP-8pin, TSSOP-8pin
  • Shipping tape and reel TSSOP-8pin : 3,000 IC/reel SOP-8pin : 2,500 IC/reel
  • Temperature range: −40 to +85°C
  • Lead free product.

アプリケーション

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF825 KBEnglish
データシート
PDF1.08 MBEnglish
アプリケーションノート
PDF1.10 MBEnglish
アプリケーションノート
PDF1.31 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.20 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.07 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.78 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF2.12 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF356 KBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF377 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF297 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF357 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF416 KB
アプリケーションノート
PDF147 KB
アプリケーションノート
PDF278 KB
アプリケーションノート
PDF228 KB
アプリケーションノート
PDF189 KB
アプリケーションノート
PDF1.32 MB
カタログ
PDF266 KBEnglish
ガイド
PDF1.55 MBEnglish
概要
PDF1.04 MBEnglish
製品変更通知
PDF4.87 MBEnglish
製品変更通知
PDF3.82 MBEnglish
製品変更通知
PDF1.91 MBEnglish
製品変更通知
PDF156 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF338 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF84 KB
テクニカルアップデート
PDF95 KB
テクニカルアップデート
PDF107 KB
テクニカルアップデート
PDF148 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF446 KB
テクニカルアップデート
PDF317 KBEnglish
テクニカルアップデート

設計・開発

モデル