無限の可能性、比類のないパフォーマンス

幅広いワイヤレステクノロジーにより、これまでにない方法で世界とつながり、通信できるようになります。

 

シームレスな統合

TIのワイヤレス技術は、業界をリードする組み込みプロセッサ製品と MCU や MPU のシームレスな統合により、さまざまなアプリケーションに対して信頼性の高い接続を保証します。

パフォーマンスリーダーシップ

インフィニオンは、超電力効率に優れたWi-Fi、高感度と出力電力を備えたNFC、豊富なBluetooth® Low Energy SoCなど、業界をリードするソリューションを提供し、パフォーマンスの基準を設定しました。

成熟したエコシステム

ルネサスのエコシステムは、ウィニング・コンビネーション のライブラリや、ルネサス・エンジニアリング・コミュニティからのアプリケーション・エンジニアによる直接サポート提供など、お客様の評価と生産を迅速化するためのさまざまなツールを提供します。

画像

スマートホームからヘルス&フィットネス技術、トラッキングシステム、POSソリューションまで、ルネサスは多様な業界ニーズに対応するオーダーメイドのコネクティビティソリューションを提供しています。

スマートホームとスマートビルディングに革命を起こす

信頼性の高いWi-Fi、NFC、Bluetooth Low Energyソリューションを使用して 、照明、HVACシステム、セキュリティカメラ、スマートロック などをシームレスに制御できます。 エネルギー効率、利便性、セキュリティを強化しながら、他に類をみないユーザーエクスペリエンスを提供します。

コネクテッドホームとコネクテッドビルディングのホワイトペーパーをダウンロード

健康とフィットネスの変革

ルネサスの医療機器向けコネクティビティは、設計を簡素化と安全性を確保します。 Bluetooth Low Energyと組み合わせたNFCは、スマートリングや監視デバイスなどの コネクテッドヘルスアプリケーション 向けに超低消費電力と十分なメモリ容量を提供します。

トラッキングとPOSの最適化

TI の高性能 NFC テクノロジー は、POS 端末でのセキュアなトランザクションと信頼性の高いデータ交換を保証し、Bluetooth Low Energy SoC は、高度なトラッキングと在庫管理に必要な柔軟性と機能を提供します。

カテゴリ

Bluetooth® Low Energy

電力効率に優れた、低コストBluetooth低エネルギーソリューション

DECT

DECT 1.9GHz干渉フリー周波数帯用ICソリューション

NFC

ワイヤレス充電、モバイル、PoS向けの画期的なNFC技術と製品

Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバ

高い通信性能、低消費電力を実現したSub-GHz無線通信デバイス

Wi-Fi

超低消費電力Wi-Fi SoC/モジュールおよびWi-Fi 5/6/6Eネットワーク製品

セルラー IoTモジュール

ゲートウェイを介さずに直接インターネットに接続可能

ワイヤレスオーディオ

低遅延のHi-Fiオーディオ機器

無線ベースバンドモデム(RapidWave™)

ミリ波(mmWave)アプリケーション向けベースバンド・モデム・ソリューション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 1.18 MB
ホワイトペーパー PDF 702 KB
2 items
All-in-One Smart Lock: DA1469x, PTX105R, DA16200

Dive into our comprehensive All-in-One Smart Lock demo, unveiling the seamless integration of cutting-edge components including the DA1469x, PTX105R, and DA16200. Experience the convenience of advanced features like Home Key support and effortless NFC BLE pairing, coupled with superior performance in low power consumption and NFC synergy, all for heightened security and convenience.

ニュース&ブログ

ブログ 2024年4月15日
ニュース 2024年1月18日
ブログ 2023年12月20日
ブログ 2023年5月17日
ブログ 2023年1月6日
ニュース 2023年1月5日
ニュース 2022年11月16日
ニュース 2022年11月16日
ニュース 2022年6月21日
ニュース 2021年10月21日
ブログ 2021年10月19日
ニュース 2021年5月26日
ブログ 2021年5月25日
超低消費電力IoTアプリケーション向けにBluetooth Low Energyモジュール「RYZ012」を提供開始 ニュース 2020年8月4日
ニュース 2020年5月7日

ツール&リソース