IDTのASICおよびx86ベースのソフトウェア製品は、高品質のH.264/MPEG-2/HEVCエンコード、高密度、フォーマットを選ばないトランスコーディング、マルチスクリーンアプリケーションでのビデオコンテンツの操作機能などを特徴とする、完全なマルチフォーマットの機能豊富なソリューションを提供します。IDTのソリューションは、高度な前処理、デジタルプログラム挿入、包括的なオーディオ/補助データ/muxシステムレベル機能をサポートしています。

高品質のビデオとイノベーションで20年以上の実績を持つIDTは、プロフェッショナルなビデオシリコンおよびソフトウェアベースのエンコーディングとトランスコーディングで市場をリードしています。IDTはビデオコンテンツ作成および配信チェーン全体を対象に、ケーブル、衛星放送およびIPTVによる高品質の配信を通じた低遅延のコントリビューションおよびプロダクションから、over-the-top(OTT)ビデオストリーミングに至る、最先端の製品、ツール、テクノロジを提供しています。

ソフトウェアブロードキャストソリューション

IDTは何世代にもわたって市場で実証された放送品質のテクノロジを活用して、サーバクラスのx86 COTSプラットフォームで機能するソフトウェアトランスコーダおよびエンコーダ製品を提供しています。

ASICブロードキャストソリューション

IDTの最新世代のASICが、H.264およびMPEG-2 HD/SDブロードキャストアプリケーション向けの高度なハードウェアエンコーダチップであるD7Proです。業界をリードするビデオ品質のエンコーディングを実現する、最も完成度の高いシリコンソリューションです。D7Proは、ビデオ、オーディオ、データ、多重化をコンパクトに組み込んだ複数の処理コアを備えた、非常に柔軟性が高いプラットフォームです。広範な機能セットが用意されたD7Proは、一次分配および二次分配アプリケーションや、最大4:2:2 10ビットのコントリビューションアプリケーションに最適なソリューションです。

IDTビデオ製品の利点

  • 低リスクで製品の開発期間を短縮
  • 放送局向けの機能豊富な制御APIをサポート
  • H.264およびMPEG-2、HDおよびSD、CBR、VBRをサポート
  • 前処理(事前デブロックおよびMCTF)をサポート
  • 放送品質のデインターレーサ/スケーラをサポー
  • MPEG-2とH.264の両方でStatmuxをサポート

ニュース&各種リソース

分類 日付
IDT Releases FPGA-based Cloud AVC Encoder ニュース 2018年10月25日