A ST-BUS® compatible digital switch controlled by a
microprocessor which can handle from 128 x 128 to 32K x 32K inputs to multiple outputs.

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active PLCC 44 はい Tube
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 72V8985 Data Sheet データシート PDF 227 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-852 Application Considerations for Time-Slot Interchange (TSI) Products アプリケーションノート PDF 217 KB
PCN / PDN
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN#: A-0410-02, Change IDT marking logo with new IDT gridless w 製品変更通知 PDF 24 KB
PCN# A-0607-06 MMT Thailand as Alternate Assembly Facility for PLCC, SOIC 150mil/300mil 製品変更通知 PDF 223 KB
PCN#: TB-0512-01 Reel Color Changed from Blue to Black 製品変更通知 PDF 729 KB
PCN#: TB-0510-05 New Shipping Tube for TSSOP/TVSOP/TSSOP Exposed 製品変更通知 PDF 201 KB
PCN# A-0508-02: OSET Alternate Assembly Location for Green 製品変更通知 PDF 18 KB
PCN# A-0504-02R2: Assembly Transfer IDT-Manila to OSE-Ph 製品変更通知 PDF 38 KB
PCN#A-0504-02R1: Assembly Transfer IDT-Manila to OSE-Ph 製品変更通知 PDF 16 KB
PCN#: A-0504-02, Transfer assembly facility IDT-Manila to OSE-Ph 製品変更通知 PDF 47 KB
PCN#: TB-0504-01, Transfer Test & Backend from IDT-Manila to IDT 製品変更通知 PDF 35 KB
PDN# T-05-02, TSI, Selected Package Obsolescence 製品中止通知 PDF 66 KB
PCN#: A-0412-04 - To comply with Pb-free labels - Green Products 製品変更通知 PDF 80 KB
PCN#: A-0408-01Rev.1, To qualify new mold compound and die attac 製品変更通知 PDF 523 KB
PCN#: A-0405-06, To qualify alternate facility ATP for PV (SSOP) 製品変更通知 PDF 22 KB
PCN#:A-0312-01, new mold compound material - G600 製品変更通知 PDF 109 KB
PCN#:A-0312-02, new die attach material - 8290 製品変更通知 PDF 116 KB
PCN#: A-0310-01, Green Products 製品変更通知 PDF 26 KB
PCN#: A-0309-04, new mold compound G600 material 製品変更通知 PDF 134 KB
PDN#F-03-01 Updated pkg offers on 72V898x products 製品中止通知 PDF 20 KB
PCN#: G-0303-04, new m/c G700 & 8290 d/a material 製品変更通知 PDF 130 KB
PCN# G-0206-08, Orientation of square PQFP & TQFP 製品変更通知 PDF 150 KB
PCN# G-0110-06 REV.1 Mold Compound 製品変更通知 PDF 48 KB
PCN# G-0203-05 Mold Compound 製品変更通知 PDF 40 KB
PCN# G-0110-06 Mold Compound 製品変更通知 PDF 48 KB
PCN# G-0110-06 Mold Compound 製品変更通知 PDF 47 KB
PCN# G0106-01, Moisture Sensitive Label Change 製品変更通知 PDF 274 KB
PCN# G9911-05, To qualify low alpha mold compound. 製品変更通知 PDF 44 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
モデル
72V8985 IBIS モデル-IBIS ZIP 14 KB