4-Channel T1/E1/J1 Short Haul Line Interface Unit. This device has an adaptive equalizer integrated, performs clock.data recovery, line decoding/encoding and has one jitter attenuator. Optimized to be used in LAN, WAN, Routers, Wireless Base Stations, Gateways etc.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
82V2044E Datasheet データシート PDF 1.89 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-853 Application Considerations Using 82V204 to Replace LXT384 アプリケーションノート PDF 162 KB
AN-854 Competitive Comparison Analysis on Octal LIU アプリケーションノート PDF 118 KB
PCN / PDN
PCN#: A-0410-02, Change IDT marking logo with new IDT gridless w 製品変更通知 PDF 24 KB
A-0603-04 Transfer TQFP and PQFP from ASAT HK to ASAT China 製品変更通知 PDF 164 KB
PCN # T0512-01 Product Stepping Change 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN A-0506-03; Packing Material Change 製品変更通知 PDF 290 KB
PCN#: A-0310-01, Green Products 製品変更通知 PDF 26 KB
ダウンロード
82V2044E TQFP-128 BSDL モデル-BSDL BSDL 17 KB