Renesas' broad portfolio of communication ICs includes subscriber line interface circuits (SLICs), DSL line drivers, general purpose ringing SLICs, isolated PWM controllers, line card access switches, PABX short-loop SLICs, PLC line drivers, and serializer/deserializer (SerDes) ICs.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
AN1787: Splitting an LVDS Signal to Drive Two Receivers from a Single Transmitter アプリケーションノート PDF 500 KB
AN1325: Choosing and Using Bypass Capacitors アプリケーションノート PDF 2.06 MB
AN9640: Glossary of Communication Terms アプリケーションノート PDF 1.24 MB
AN9922: Thermal Characterization and Board Level Modeling of the RSLIC18 in the Micro Leadframe Package アプリケーションノート PDF 1.90 MB

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース

分類 日付
Linear vs. Switching Regulators 基本ページ 2020年3月31日