画像
ルネサスの通信用ICの幅広いポートフォリオには、加入者線インターフェース回路(SLIC)、DSLラインドライバ、汎用リンギングSLIC、絶縁型PWMコントローラ、ラインカードアクセススイッチ、PABXショートループSLIC、PLCラインドライバ、シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)ICなどがあります。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
CMOS Manchester Encoder-Decoder | Data Communications ICs | -40 to +85°C | SOICW | 20 | 12.9 x 7.5 x 0.00 | 50.46 |
CMOS Manchester Encoder-Decoder | MIL-STD-883 Data Communications ICs | -55 to +125°C | CERDIP | 20 | 24.6 x 7.3 x 0.00 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アプリケーションノート | PDF 500 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.24 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.90 MB | |
4 items
|