Renesas digital signal processing (DSP) upconverter products include quad programmable upconverters (QPUC) and wideband programmable modulators. QPUC is a QASK/FM modulator/FDM upconverter designed for high dynamic range applications such as cellular base stations. WPM is a quadrature amplitude modulator/upconverter designed for wideband digital modulation.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1010: Wideband Programmable Modulator (WPM) アプリケーションノート PDF 432 KB
AN9911: Cellular Applications アプリケーションノート PDF 1.97 MB