データ転送速度とポート密度が増加し続ける中、システム開発者は、コネクティビティの要件を満たすために究極の選択をしなければなりません。 光ファイバ相互接続は到達距離を伸ばしますが、システム・ソリューションは非常に高価で、電力を大量消費します。 銅ケーブルは低消費電力ソリューションを提供しますが、太さ、重さ、減衰によりポート数が制限されます。 10Gbpsを超えるライン速度では、パッシブ銅線ケーブルでは数メートル以上のリンクをサポートすることはできません。 Qアクティブテクノロジを搭載したルネサスのシグナル・インテグリティ製品は、パッシブ銅線ソリューションと比較して300%のリーチ拡張を実現し、競合する光ソリューションと比較して80%の低消費電力を実現します。
より高画質なビデオへの要求が高まる中、Ultra-HD(UHD 4K)の人気が高まっており、新興の8Kビデオもそのすぐ後ろに迫っています。 ビデオインターフェイステクノロジは、より高い解像度、色深度、リフレッシュレートに必要な速度を実現するために変化してきています。 アナログビデオから高速シリアルインターフェース(HDMI、DisplayPort、LVDS、MHLなど)を使ったデジタルビデオへの移行は、この大きなデータ転送で対応されます。 USB 3.1 Type-Cは、オーディオ、ビデオ、双方向のデータ転送と電力供給を組み合わせることで、モバイル機器、パソコン、カメラ、モニターなどの相互接続に広く採用されつつあります。 ルネサスのアナログイコライザ内蔵リドライバICは、VESA DisplayPort v1.3(8.1Gbps)USB-Cロングアクティブケーブルに最適なソリューションです。
さらに、コンピューティング、ストレージ、通信アプリケーションにおける信号速度の高速化に伴い、システム開発者はシグナル・インテグリティの課題にも直面しています。 ルネサスのシグナル・インテグリティ製品ポートフォリオは、一般的な毎秒マルチギガビットのIOプロトコルに対応したシグナルコンディショニングデバイスを提供し、基板レイアウトの制約を緩和して開発を簡素化しながら、長距離での安定した信号品質を実現します。
Renesas社のシグナルコンディショナが提供するメリット
高速信号の品質は、トランスミッタ、レシーバ、チャンネルの特性が原因で、最終的にレシーバに到達するまでに、許容できないレベルにまで低下する場合があります。Renesasの信号リピータ(シグナルコンディショナ)は、このような問題を解決するために特別に設計されています。具体的には、ケーブルやプリント基板のトレースにおける減衰とISI(Inter-symbol Interference)ジッターを補償し、ターゲットとなるレシーバにおけるジッターを最小化してアイの開きを最大化します。これは、送信信号を増幅するか、受信信号をイコライズするかによって行われます。チャンネル長が長かったり、ビアやコネクタによって不連続性が生じていたりするためにいずれか一方だけでは十分な効果が得られない場合には両方が適用されます。また、Renesasのリタイマは、ランダムジッターを低減することによって信号の品質をさらに高めます。
信号リピータICで構成されるRenesasのSIPファミリは、コンピュータ、ストレージ、通信の分野を対象とし、伝送速度が5GbpsのPCI Express®(PCIe) Gen2、USB 3.0、6GbpsのSAS/SATA、6.25GbpsのSerial RapidIO®2.1などの標準規格をサポートします。Renesasのシグナルコンディショニング製品は、高度な受信イコライゼーションと送信ディエンファシスの機能に加えて診断機能も備えています。そのため、製品の設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮することが可能になります。また、プリント基板上のトレース、バックプレーンのトレース、外部デバイスに接続するケーブルを長い距離にわたって駆動でき、最適なシステム性能を確保することができます。加えて、Renesasの信号リピータICは、LOS(Loss of Signal:信号消失)の検出機能や、個々のチャンネルのループバック診断機能、2:1のマルチプレクサ/デマルチプレクサ機能を搭載しています。さらに、I2C、制御ピン、またはEEPROMによって構成が可能な2/4/8系統の差動チャンネルをサポートするほか、消費電力を最小限に抑えるための省電力モードも用意されています。
Renesasのリタイマは、業界で初めてPCIe 3.0の仕様に完全に準拠するシグナルコンディショニング製品です。PCIeのAutomatic Link Equalization(自動リンクイコライゼーション)プロシージャに準拠しており、システム設計が容易になるとともに、PCIeに準拠するあらゆる拡張カードやホストバスアダプタを使用する際の信頼性を向上させることが可能です。シグナルコンディショナは、シグナルインテグリティを向上し、ケーブルやプリント基板のトレースの最大長を2倍以上に延長できるように設計されています。具体的には、ターゲットとなるデバイスに信号を送信する前に入力信号からのランダム・ジッターと確定的ジッターの両方を低減することが可能です。
Renesasのリピータ/リタイマは、ブレードサーバー、エンタープライズ向けストレージ、通信システム、クラウドコンピューティングにおけるシグナルインテグリティの課題を解決するうえで最適な製品となっています。
Description
IDT provides a broad portfolio of active signal conditioner ICs. These Repeaters support data rates up to 6.25Gbps and allow for reliable communication over long circuit board traces or across long cables. This video provides an introduction to IDT's Signal Integrity Product line and shows a brief demonstration of PCIe 2.1, USB 3.0, and 6G SATA repeater capabilities. Other protocols offered include 6G SAS, sRIO, XAUI, and more. Presented by Ken Curt, Product Manager, Integrated Device Technology, Inc.
Transcript