Renesas' fault protected RS-485/RS-422 transceivers, also known as overvoltage protected transceivers (OVP), offer robust fault tolerance and high performance.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
An Overview of Electromagnetic and Lightning Induced Voltage Transients アプリケーションノート PDF 677 KB
R15AN0002: RS-485 Transient Protection in Industrial DC-Supply Buses アプリケーションノート PDF 178 KB
Over-Voltage Protection for RS-485 Bus Nodes ホワイトペーパー PDF 195 KB
RS-485 Transceiver Tutorial 简体中文 ホワイトペーパー PDF 246 KB
AN1991: Isolating RS-485 Interfaces with High-Speed Digital Optocouplers アプリケーションノート PDF 513 KB
AN1990: RS-485 Transceivers in J1708 Physical Layer Applications of Heavy Duty Vehicles アプリケーションノート PDF 826 KB
AN1987: RS-485 External Fail-Safe Biasing for Isolated Long Haul Buses アプリケーションノート PDF 443 KB
AN1986: External Fail-Safe Biasing of RS-485 Networks アプリケーションノート PDF 582 KB
AN1985: Transient Protection for the Standard RS-485 Transceiver: ISL3152E アプリケーションノート PDF 335 KB
AN1989: RS-422 vs RS-485: Similarities and Key Differences アプリケーションノート PDF 440 KB
AN1976: Important Transient Immunity Tests for RS-485 Networks アプリケーションノート PDF 338 KB
AN1977: Transient Voltage Suppressors: Operation and Features アプリケーションノート PDF 365 KB
AN1978: Surge Protection for Intersil's Standard RS-485 Transceivers アプリケーションノート PDF 369 KB
AN1979: Surge Protection simplified with Intersil's Overvoltage Protected (OVP) Transceivers アプリケーションノート PDF 500 KB
AN1980: Ground Potential Differences: Origin and Remedies アプリケーションノート PDF 375 KB
AN1593: Add a Loss of Signal (LOS) Indicator to Your RS-485 or RS-422 Transceiver アプリケーションノート PDF 559 KB
その他資料
R15ZZ0002: Calculating the Power Dissipation of an RS-485 Driver その他資料 PDF 150 KB
R15ZZ0001: Calculating the Power Dissipation of an RS-422 Driver その他資料 PDF 165 KB
TB506: Functional Principles of RS-485 Drivers and Receivers その他資料 PDF 156 KB
TB509: Detecting Bus Signals Correctly with Failsafe Biased RS-485 Receivers その他資料 PDF 240 KB
TB511: The Unit Load Concept その他資料 PDF 253 KB
TB505: Understanding the Difference between HBM and IEC 61000-4-2 ESD Immunity その他資料 PDF 254 KB