NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and seven downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.

特長

  • 32 PCIe Gen2 Lanes, 8 Switch Ports
  • Switch architecture optimized for I/O Expansion
  • Supports root-to-peripheral (upstream-to-downstream) and peer-to-peer (downstream-to-downstream) data transfers
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete FCBGA 484 C いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 C いいえ Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 C はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 C はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 I はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 I はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 I いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 I いいえ Reel
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
89PES32T8G2 Data Sheet データシート PDF 385 KB
89PES32T8G2 Device Errata (Revision ZC) エラッタ PDF 170 KB
89PES32T8G2 Device Errata (Revision ZB) エラッタ PDF 46 KB
89PES32T8G2 Device Errata (Revision ZA) エラッタ PDF 59 KB
ユーザーガイド、マニュアル
89PES32T8G2 Device User Manual マニュアル PDF 3.55 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 User Manual マニュアル PDF 2.56 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-825: SerDes Configuration for Industrial Temperature アプリケーションノート PDF 195 KB
AN-715, Multi-Port SSC Support in IDT PCIe Gen2 Switches アプリケーションノート PDF 501 KB
AN-721, IDT PCIe Gen2 Switch Hardware Design Guide アプリケーションノート PDF 468 KB
AN-720: Enabling Hot-Plug with IDT PCI Express Gen2 System Interconnect Switches アプリケーションノート PDF 247 KB
AN-701, Hot-Swap in PCIe Based Systems アプリケーションノート PDF 351 KB
PCN / PDN
PCN# : A1706-01 (R2) Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 78 KB
PCN# : A1706-01 (R1) Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 77 KB
PCN# : A1706-01 Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 32 KB
PCN# : A1505-01R1 Assembly Location Transfer from Amkor Philippines to Amkor Taiwan and ASEK Taiwan 製品変更通知 PDF 524 KB
PCN# : A1505-01 Transfer Assembly Location ATP to ATT and ASEK on Select Products 製品変更通知 PDF 632 KB
PCN# : A1303-01 Changed of underfill material 製品変更通知 PDF 99 KB
PCN# : A1109-02 CHANGED OF SUBSTRATE CORE MATERIAL & PLUG-IN MATERIAL 製品変更通知 PDF 1.19 MB
PCN# : TB0901-06 LASER TOP MARK ON SELECTIVE PLASTIC PACKAGES 製品変更通知 PDF 762 KB
PDN# : CQ-20-02 End of Life Process on Select Parts 製品中止通知 PDF 720 KB
PDN# : CQ-17-02R1 Quarterly Market Declined PDN (revision1) 製品中止通知 PDF 647 KB
PDN# : CQ-17-02 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 898 KB
その他資料
89PES32T8G2 OrCAD symbol その他 ZIP 8 KB
89PES32T8G2 Product Brief 製品概要 PDF 201 KB

ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Linux Installation ソフトウェアツール GZ 30.49 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation - Digitally Signed ソフトウェアツール ZIP 104.57 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation ソフトウェアツール ZIP 54.45 MB
PCI Express Browser Rev 4.9 Linux Installation ソフトウェアツール ZIP 48.85 MB
モデル
89PES32T8G2 BSDL (Revision ZB) モデル-BSDL BSDL 28 KB
89PES32T8G2 BSDL (Revision ZC) モデル-BSDL BSDL 28 KB
89PES32T8G2 BSDL (Revision ZA) モデル-BSDL BSDL 28 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
89KTPES32T8G2 Evaluation Board SDK for the 89H32T8G2 評価 Renesas