Provides 32 PCIe Gen2 lanes and 8 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.

特長

  • 32 PCIe Gen2 Lanes, 8 Switch Ports
  • Non-blocking switch architecture optimized for High Performance System Interconnect
  • Partionable switch architecture for true mutli-root support
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete FCBGA 484 C いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 C いいえ Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 C はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 C はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 I はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 I はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 I いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 I いいえ Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 89PES32H8G2 Data Sheet データシート PDF 393 KB
89PES32H8G2 Device Errata (Revision ZC) デバイスエラッタ PDF 163 KB
89PES32H8G2 Device Errata (Revision ZB) デバイスエラッタ PDF 50 KB
89PES32H8G2 Device Errata (Revision ZA) デバイスエラッタ PDF 61 KB
ユーザーガイド、マニュアル
89PES32H8G2 Device User Manual マニュアル-ハードウェア PDF 3.93 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 User Manual マニュアル-開発ツール PDF 2.56 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-825: SerDes Configuration for Industrial Temperature アプリケーションノート PDF 195 KB
AN-715, Multi-Port SSC Support in IDT PCIe Gen2 Switches アプリケーションノート PDF 501 KB
AN-721, IDT PCIe Gen2 Switch Hardware Design Guide アプリケーションノート PDF 468 KB
AN-720: Enabling Hot-Plug with IDT PCI Express Gen2 System Interconnect Switches アプリケーションノート PDF 247 KB
AN-708, Switch Partitioning in PCIe Switches アプリケーションノート PDF 305 KB
AN-701, Hot-Swap in PCIe Based Systems アプリケーションノート PDF 351 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-20-05 End-of-Life (EOL) Process on Select Part Numbers 製品中止通知 PDF 720 KB
PCN# : A1706-01 (R2) Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 78 KB
PCN# : A1706-01 (R1) Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 77 KB
PDN# : CQ-17-02R1 Quarterly Market Declined PDN (revision1) 製品中止通知 PDF 647 KB
PDN# : CQ-17-02 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 898 KB
PCN# : A1505-01R1 Assembly Location Transfer from Amkor Philippines to Amkor Taiwan and ASEK Taiwan 製品変更通知 PDF 524 KB
PCN# : A1505-01 Transfer Assembly Location ATP to ATT and ASEK on Select Products 製品変更通知 PDF 632 KB
PCN# : A1303-01 Changed of underfill material 製品変更通知 PDF 99 KB
その他資料
PCI Express® Gen2/Gen3 Signal Integrity, Switching and Bridging Products Overview 概要 PDF 422 KB
89PES32H8G2 OrCAD symbol その他資料 ZIP 8 KB
89PES32H8G2 Product Brief 製品概要 PDF 239 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Linux Installation ソフトウェアツール GZ 30.49 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation - Digitally Signed ソフトウェアツール ZIP 104.57 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation ソフトウェアツール ZIP 54.45 MB
PCI Express Browser Rev 4.9 Linux Installation ソフトウェアツール ZIP 48.85 MB
モデル
89PES32H8G2 BSDL (Revision ZB) モデル-BSDL BSDL 28 KB
89PES32H8G2 BSDL (Revision ZC) モデル-BSDL BSDL 28 KB
89PES32H8G2 BSDL (Revision ZA) モデル-BSDL BSDL 28 KB

memoryボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
89KTPES32H8G2 Evaluation Board SDK for the 89H32H8G2 Evaluation Renesas