The Tsi381 provides a high performance, small footprint bridge from single lane PCI Express to 32 bit PCI. The device's PCI interface can operate up to 66 MHz. Three types of addressing modes are supported; transparent, opaque and non-transparent, giving designers flexibility.

特長

  • PCI Express (x1) to PCI forward bridge
  • Superior performance, low latency
  • Non-transparent bridging support
  • No power sequencing restrictions
  • Industrial operating temperature
  • Available in 13x13mm 144 BGA

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
TSI381-66IL
Last Time Buy CABGA 144 I いいえ Tray
Availability
TSI381-66ILV
Last Time Buy CABGA 144 I はい Tray
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
Tsi381 Feature Sheet データシート PDF 181 KB
Tsi381 Device Errata エラッタ PDF 36 KB
ユーザーガイド、マニュアル
Tsi381 User Manual マニュアル PDF 1.96 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 User Manual マニュアル PDF 2.56 MB
Tsi381 Board Design Guidelines ガイド PDF 551 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-20-05 End-of-Life (EOL) Process on Select Part Numbers 製品中止通知 PDF 720 KB
ダウンロード
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Linux Installation ソフトウェアツール GZ 30.49 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation - Digitally Signed ソフトウェアツール ZIP 104.57 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation ソフトウェアツール ZIP 54.45 MB
Tsi381 BSDL File モデル-BSDL TXT 25 KB
Tsi381 IBIS Model - 5V PCI モデル-IBIS ZIP 49 KB
Tsi381 IBIS Model モデル-IBIS ZIP 51 KB
その他資料
PCI Express® Gen2/Gen3 Signal Integrity, Switching and Bridging Products Overview 概要 PDF 422 KB
Tsi381 Design Notes その他 PDF 30 KB
Performance Comparison of Tsi381 and TI XIO20000A その他 PDF 210 KB
Tsi381 Ballmap ピンリスト-ボールマップファイル PDF 20 KB
Performance Comparison of Tsi381 and Pericom PI7C9X110 その他 PDF 80 KB
Performance Comparison of Tsi381 and PLX PEX8111 その他 PDF 843 KB
Converting Designs from PLX PEX8111,PEX8112 to Tsi381 その他 PDF 43 KB
Tsi381 Pinlist ピンリスト-ボールマップファイル TXT 3 KB
Tsi381,Tsi382 Arbiter Extension CPLD Code and Application Note その他 ZIP 47 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
TSI381-RDK1 Evaluation Board SDK for the Tsi381 評価 Renesas