ワンストップ・ショップIDTは、以下に挙げるようなPCIe向けのソリューションを提供する唯一の"「ワンストップ」"ショップです。 - スイッチ |
最適化されたスイッチIDTは、業界で最も包括的なPCIe向けスイッチング・ソリューションを提供しています。各製品ファミリは、サーバー、組み込み、ネットワーク、ストレージ、通信など、PCIeを最も必要とするアプリケーション向けに最適化されています。' |
先進的な機能IDTは、マルチキャスト、マルチルート・パーティション、非透過性のマルチブリッジなど、先進的なスイッチ機能を導入することによって業界をリードしています。 |
PCI Expressは、チップ間、ボード間を高性能な汎用シリアルI/Oで相互接続(インターコネクト)するための標準規格です。ピン当たりの帯域幅が最大化され、コスト効果に優れた少ピン数のインタフェースを提供します。主要な標準機能としては以下のようなものがあります。
- 広帯域幅、ポイント・ツー・ポイントのインターコネクト: 8 GHzの信号レートで64 GbpsまでのスケーラブルなI/O帯域幅を実現
- システム要件に応じたスケーラブルな帯域幅: 1~32の PCIe レーンにより複数種の接続帯域幅をサポート
- PCIベースの既存のインフラ上に構成可能: ソフトウェアは既存のOSやデバイス・ドライバ・インタフェースとの互換性を持つ
- 独自かつ高度な機能をサポート: 電源管理、ホット・スワップ/ホット・プラグ、データ・インテグリティ、高度なエラーログ/レポート、QoSに対応