画像
高速アナログ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、発光ダイオード(入力側)にアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)LED、出力側にPINフォトダイオードと高速アンプトランジスタを1チップ化した光結合アイソレータです。 このデバイスは、コンピュータや周辺機器、汎用インバータ、リレーやパルストランスの代替、電源、測定機器や制御機器のインターフェース、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、モデム、その他通信デバイスなど、多種多様な高密度アプリケーションに使用できます。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
RL at tpHL, tpLH (kohm) |
Io (mA) |
tPHL (Max) (μs) |
tPLH (Max) (μs) |
VCC (V) |
IF at CTR (mA) |
CTR |
IFHL (Max) (mA) |
Target applications |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||
1 Mbps, 高 CMR アナログ出力形 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 2.2 | 8 | 0.8 | 1.2 | 35 | 16 | 35 | Interface of terminals, General inverter, Switching power supply, Modem, Communication devices | 1.069 | |
1 Mbps,高CMR,アナログ出力型 沿面8 mm 対応6 ピンSDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.826 | ||
1 Mbps,高CMR,アナログ出力型 沿面8 mm 対応6 ピンSDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.826 | ||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.423 | ||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.222 | ||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.437 | ||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.719 | ||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.665 | ||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.277 | ||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.665 | ||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 1.9 | 8 | 0.8 | 0.8 | 35 | 16 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 1.41 | ||
1 Mbps,高CMR アナログ出力型 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | N/A | 2.5 | 2.2 | 8 | 0.8 | 1.2 | 35 | 16 | 45 | Computer and peripheral manufactures, General inverter, Substitutions for relays and pulse transformers, Switching power supply | 2.46 | |
1 Mbps,高CMR アナログ出力型 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | N/A | 2.5 | 2.2 | 8 | 0.8 | 1.2 | 35 | 16 | 45 | Computer and peripheral manufactures, General inverter, Substitutions for relays and pulse transformers, Switching power supply | 3.28 | |
1Mbps アナログ出力,高 CMR, 8 ピン LSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm | 2031 12月 | 7.5 | 2.2 | 8 | 0.8 | 1.2 | 16 | 35 | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices | 2.176 | ||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | 2030 8月, 2031 12月 | 5 | 25 | 0.2 | 0.2 | 3 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 0.9721 | ||||
1Mbps,オープン・コレクタ出力,高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP(LSO5)フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 15 | 0.5 | 0.75 | 30 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 0.861 | |||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 15 | 0.5 | 0.75 | 25 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.013 | |||
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 25 | 0.5 | 0.55 | 25 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.773 | |||
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 25 | 0.5 | 0.55 | 25 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.974 | |||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 25 | 0.25 | 0.25 | 3 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.867 | ||||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 25 | 0.25 | 0.25 | 3 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.867 | ||||
1 Mbps,オープン・コレクタ出力 高 CMR,IPM 駆動用 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 0.75 | 25 | 10 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.786 | |
1 Mbps,オープン・コレクタ出力 高 CMR,IPM 駆動用 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 0.75 | 25 | 10 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.786 | |
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 15 | 0.5 | 0.75 | 25 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.947 | |||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 15 | 0.5 | 0.75 | 25 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.92 | |||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 15 | 0.5 | 0.75 | 25 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.92 | |||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 15 | 0.5 | 0.75 | 25 | 5 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.934 |