産業用イーサネット通信には、EtherCAT、Ethernet/IP、Profinet(RT)、CC-Link、Modbus TCPなどの複数の通信プロトコルをサポートする確実性、高速処理、柔軟性が必要です。 これらの強力なソリューションにはEtherPHYも搭載されており、産業用イーサネットアプリケーションに特有の課題にも対応できるように開発されています。 ルネサスのR-INエンジン技術を搭載し、リアルタイムOSアクセラレータとイーサネットアクセラレータを内蔵し、高速・高精度な通信制御を実現します。

ニュース&ブログ