弊社のタイミングデバイス製品のポートフォリオは、業界トップクラスの充実したラインナップをもっています。弊社は、バッファおよびクロックシンセサイザ製品を幅広く提供するほか、ワイヤレスインフラストラクチャ、ネットワーキング、データセンター、コンシューマ分野で、システム上のタイミングを取るにあたっての課題を解決する、最先端のソリューションを提供しています。弊社のタイミングデバイス製品は、アナログ・デジタルの両方で 20 年以上という長年の実績に裏打ちされたノウハウを元に、最先端のタイミングテクノロジに加え、非常に低い位相ノイズを持ち、極めて高い性能を発揮します。

  • 非常に低い位相ノイズと極めて高い性能
  • 業界トップクラスの、充実した製品ポートフォリオ
  • アナログとデジタルの両方で裏打ちされた、タイミングデバイスにおける専門知識
  • 高度なタイミングテクノロジ

クロック IC とクロックタイミングデバイスを用いたソリューションについて

「クロック IC」は、システム上でタイミング信号を生成、調整、操作、分配、制御する集積回路を意味する、幅広い意味をもつ用語です。最も基本的な話をすると、クロックタイミング信号は電圧レベルの高い状態と低い状態の間で振動し、回路の全体の動作を調整する、音楽でいうとメトロノームのように用いられます。最先端の現場では、クロックICが正確なクロックパルスを生成し、システム内のさまざまなタイミングデバイスで使用できるよう、クロック信号を継続的かつ確実に分配できねばなりません。高速で動作させる場合、システムの設計に加え周囲の要因上の問題も発生し、信号品質の維持が非常に困難になります。多くの場合、ビットエラー率 (BER) が高くなり、システム性能が低下します。しかし弊社のデバイスなら大丈夫です。あらゆる用途において厳しいシステム要件を満たすデバイスソリューションを、幅広く提供しています。

Integrated Circuit Systems (ICS)

2005年、Renesas 社 は Integrated Circuit Systems社と合併し、業界有数のクロックタイミング集積回路ソリューションサプライヤーとなりました。長年にわたってテクノロジと製品ポートフォリオが大幅な拡大を続けたため、Renesas 社は事実上、あらゆるアプリケーションのニーズに対応できる唯一の会社となりました。

おすすめの製品カテゴリ

注目のタイミングアプリケーション例

 

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1549: Addressing Power Issues in Real Time Clock Applications アプリケーションノート PDF 302 KB
AN9603: An Introduction to Digital Filters アプリケーションノート PDF 524 KB
その他資料
Timing Solutions Products Overview 概要 PDF 906 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付
Board Space Is Key for Wearable Products ブログ 2019年7月26日
An Insider’s Guide to Finding the Right Timing Device for Your System ブログ 2017年12月18日
Why Fanout Buffers Make More Sense ブログ 2017年11月28日
Time for Performance ブログ 2017年10月11日