ルネサスのジッター減衰器は、低ジッターの外部基準と制御回路を利用して、1つまたは複数の入力クロック信号から不要なノイズを除去します。このカテゴリではさまざまな製品で、VCXOまたは単純な水晶がその基準として使用されています。革新的な手法により、希少な取り出し可能な水晶デバイスの代わりに固定周波数の水晶の使用が可能になっています。さらにジッター減衰器製品は、入力周波数と異なる出力周波数を設定できる周波数変換機能を備えています。この入出力周波数は、使用するデバイスに応じて整数比または非整数比になります。この製品群のデバイスには、各種の比率に対応するデバイスや、複数の周波数を別個に設定できるほか、出力周波数相互を非整数比にできるデバイスもあります。
ジッター減衰器と周波数変換器が統合されたことで、回路が簡素化され、BOMが最小になります。ルネサスのジッター減衰器と周波数変換器製品群は、性能、電力、プログラマビリティのレベルが多様であり、事実上あらゆる用途に対応します。ルネサスのジッター減衰器は、LVCMOS、LVPECL、LVDS、HCSL、HSTL、SSTLなど、各種のシングルエンドおよび差動信号レベルをサポートしています。
PCIe、SAS/SATA、USB 3.0、およびXAUI用途に最適な信号リピータやリタイマについては、こちらをご覧ください。
ジッタークリーナー(ジッターアッテネータ)とは、クロック信号のジッター雑音を減衰する目的で使われるデバイスです。ジッターとは理想的な周期的タイミング信号(クロック信号)に対する望まれない“ずれ“の事です。ジッターは通常幾つかの連続したパルス(クロック)における位相や振幅のずれ、又は一定時間内の周波数の変化、あるいはその両方として観測されます。長いトレース線長やケーブル、雑音の多い環境などがしばしば高いジッター雑音の原因になります。ジッター雑音が高いと、繊細な高性能システムでは時に全く望まれない動作を起こしてしまう事があります。ルネサスのジッタークリーナー(ジッターアッテネータ)は安定してクリーンなクロック源をリファレンスとして、革新的な制御技術をもってジッター雑音の大きいクロック信号の位相と平均周波数をトラッキングし、クロックツリーの末端まで低ジッター雑音の高品質なクロック信号を供給します。
Inputs (#) |
Input Type |
製品カテゴリ |
Diff. Outputs |
Outputs (#) |
Output Type |
Output Voltage (V) |
Input Freq (MHz) |
Phase Jitter Typ RMS (ps) |
Output Freq Range (MHz) |
Fractional Output Dividers (#) |
Core Voltage (V) |
Output Banks (#) |
Loop Bandwidth Range (Hz) |
Xtal Freq (KHz) |
Advanced Features |
Temp. Range |
Pkg. Dimensions (mm) |
Abs. Pull Range Min. (± PPM) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||
FemtoClock™ 3超低ノイズジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ | 3 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | FemtoClock 3 | 8, 12 | 16, 8 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 - 650 | 0.15 | 0.001 - 650 | 3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 6, 8, 12 | Hitless Switching, JESD204B/C, Spread Spectrum | -40 to 85°C | 7.0 x 7.0 x 0.9, 9.0 x 9.0 x 0.9 | VFQFPN | 48, 64 | 15.33 | ||||
Jitter Attenuator & FemtoClock NG® Multiplier | 2 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | FemtoClock NG | 2 | LVPECL | 3.3 | 0.008 - 155.52 | 0.6 | 25 - 312.5 | 0 | 3.3 | 2 | 8 - 75 | 25000 | VCXO-based APLL | -40 to 85°C | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 100 | VFQFPN | 32 | 28.85 | ||
VCXO Jitter Attenuator & FemtoClock® Multiplier | 2 | HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL | FemtoClock NG | 2 | 2 | LVPECL | 3.3 | 0.008 - 155.52 | 0.3 | 25 - 312.5 | 0 | 3.3 | 2 | 0 - 75 | 25000 | VCXO-based APLL | -40 to 85°C | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 50 | VFQFPN | 32 | 33.93 | |
IEEE 1588 対応8チャネルシステムシンクロナイザ | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.0000005 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 8 | 2.5, 3.3 | 8 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.2 | CABGA | 144 | 54.23 | ||||
IEEE 1588用4チャネルシステムシンクロナイザ | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 8 | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.0000005 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 4 | 2.5, 3.3 | 4 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | 36.8 | ||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 4 | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.0000005 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 4 | 2.5, 3.3 | 4 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 7.0 x 7.0 x 0.8 | VFQFPN | 48 | 41.34 | ||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Two Channels | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 4 | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.0000005 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 4 | 2.5, 3.3 | 4 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 7.0 x 7.0 x 0.8 | VFQFPN | 48 | |||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.0000005 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 4 | 2.5, 3.3 | 4 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 7.0 x 7.0 x 0.8, 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | |||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Eight Channels | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 8 | 2.5, 3.3 | 8 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.2 | CABGA | 144 | 43.8 | ||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 8 | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 4 | 2.5, 3.3 | 4 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | |||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 4 | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 4 | 2.5, 3.3 | 4 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 7.0 x 7.0 x 0.8 | VFQFPN | 48 | 29.42 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Eight Channels | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | Clock Matrix | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 8 | 2.5, 3.3 | 8 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.2 | CABGA | 144 | 38.88 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Four Channels | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | Clock Matrix | 8 | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 4 | 2.5, 3.3 | 4 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | 28.27 | ||||
マルチチャネルDPLL/DCO - 4チャネル | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | Clock Matrix | 4 | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 4 | 2.5, 3.3 | 4 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 7.0 x 7.0 x 0.8 | VFQFPN | 48 | 23.92 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Four / Eight Channels | 8 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | Clock Matrix | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 8 | 2.5, 3.3 | 8 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | 28.35 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Two / Eight Channels | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | Clock Matrix | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 8 | 2.5, 3.3 | 8 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | 25.26 | ||||
FemtoClock™ NGユニバーサル周波数トランスレータ | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.2 | 0.008 - 1000 | 3 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.2 - 6400 | 10000 - 50000 | External Feedback, Fractional-N PLL, OTP and more... |
-40 to 85°C | 6.0 x 6.0 x 0.9 | VFQFPN | 40 | 9.55 | ||
FemtoClock™ NGユニバーサル周波数トランスレータ | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.35 | 0.008 - 1000 | 3 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.2 - 6400 | 10000 - 50000 | External Feedback, Fractional-N PLL, OTP and more... |
-40 to 85°C | 6.0 x 6.0 x 0.9 | VFQFPN | 40 | 6.081 | ||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.276 | 0.008 - 1000 | 0 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.2 - 6400 | 10000 - 50000 | External Feedback, Fractional-N PLL, OTP and more... |
-40 to 85°C | 6.0 x 6.0 x 0.9 | VFQFPN | 40 | 5.794 | ||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (2-in/1-PLL/8-out) | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 8 | 8 | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.27, 0.28 | 0.008 - 1000 | 2 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.25 - 512 | 10000 - 40000 | External Feedback, Fractional-N PLL and more... |
-40 to 85°C | 8.0 x 8.0 x 0.85 | VFQFPN | 56 | 14.19 | ||
FemtoClock NG Dual Universal Frequency Translator (4-in/2-PLL/8-out) | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 8 | 8 | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.26, 0.28 | 0.008 - 1000 | 2 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.25 - 512 | 10000 - 40000 | External Feedback, Fractional-N PLL, Programmable Clock and more... |
-40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | 29.22 | ||
FemtoClock NG Dual Universal Frequency Translator (2-in/2-PLL/8-out) | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 8 | 8 | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.24, 0.28 | 0.008 - 1000 | 2 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.25 - 512 | 10000 - 40000 | External Feedback, Fractional-N PLL, Programmable Clock and more... |
-40 to 85°C | 8.0 x 8.0 x 0.85 | VFQFPN | 56 | 23.46 | ||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (2-in/1-PLL/8-out) | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | FemtoClock NG | 8 | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.28 | 0.008 - 1000 | 2 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.25 - 512 | 10000 - 40000 | External Feedback, Fractional-N PLL and more... |
-40 to 85°C | 8.0 x 8.0 x 0.85 | VFQFPN | 56 | 9.973 | ||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (4-in/2-PLL/8-out) | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 8 | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.28 | 0.008 - 1000 | 2 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.5 - 360 | 10000 - 40000 | External Feedback, Fractional-N PLL and more... |
-40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | 12.72 | ||
FemtoClock™ NGユニバーサル周波数トランスレータ(2入力/2-PLL/8出力) | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 8 | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2.5, 3.3 | 0.008 - 875 | 0.28 | 0.008 - 1000 | 2 | 2.5, 3.3 | 4 | 0.5 - 360 | 10000 - 40000 | External Feedback, Fractional-N PLL and more... |
-40 to 85°C | 8.0 x 8.0 x 0.85 | VFQFPN | 56 | 12.99 | ||
FemtoClock NG Triple Universal Frequency Translator | 7 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | FemtoClock NG | 6 | LVDS, LVPECL | 2.5 | 0.008 - 710 | 0.333 | 0.98 - 1300 | 0 | 2.5 | 3 | 10 - 580 | 16000 - 40000 | Fractional-N PLL, Smooth Reference Switching | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.4 | CABGA | 80 | 72.42 | |||
Clock Jitter Attenuator | 2 | LVDS, LVPECL | FemtoClock 2 | 10 | LVDS, LVPECL | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.008 - 307.2 | 0.073 | 15.36 - 2949.12 | 0 | 3.3 | 4 | 20 - 100 | 30720 - 250000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 8.0 x 8.0 x 1.35 | CABGA | 81 | 18.45 | |||
Clock Jitter Attenuator | 2 | LVDS, LVPECL | FemtoClock 2 | 11 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 0.008 - 307.2 | 0.075 | 15.36 - 2949.12 | 1 | 3.3 | 5 | Holdover, Input Switching, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 8.0 x 8.0 x 1.35 | CABGA | 81 | ||||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 2 | LVDS, LVPECL | FemtoClock 2 | 12 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 0.008 - 250 | 0.075 | 15.625 - 2500 | 1 | 3.3 | 5 | Holdover, Input Switching, Phase Delay | -40 to 85°C | 8.0 x 8.0 x 1.35 | CABGA | 81 | 23.06 | |||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 4 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 18 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 30.72 - 500 | 0.075 | 20.48 - 1474.56 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 250000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 11.0 x 11.0 x 1.2 | CABGA | 100 | ||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 4 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 18 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.92 - 2000 | 0.052 | 18.432 - 2949.12 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 250000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 11.0 x 11.0 x 1.2 | CABGA | 100 | ||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 4 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 18 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.92 - 2000 | 0.057 | 12.288 - 1966.08 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 250000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 11.0 x 11.0 x 1.2 | CABGA | 100 | ||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 4 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 18 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.92 - 2000 | 0.057 | 15.36 - 2457.6 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 250000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 11.0 x 11.0 x 1.2 | CABGA | 100 | 17.56 | |||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 4 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 18 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.92 - 2000 | 0.052 | 18.432 - 2949.12 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 250000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 11.0 x 11.0 x 1.2 | CABGA | 100 | ||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 4 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 18 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.92 - 2000 | 0.052 | 18.432 - 2949.12 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 250000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 11.0 x 11.0 x 1.2 | CABGA | 100 | ||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 2 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 15 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.92 - 2000 | 0.061 | 12.288 - 2457.6 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 491520 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 0.9 | VFQFPN | 88 | ||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 4 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 18 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 30.72 - 2000 | 0.065 | 18.432 - 3686.4 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 245760 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 11.0 x 11.0 x 1.2 | CABGA | 100 | ||||
JESD204B/C クロックジッタ減衰器 | 2 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 15 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.92 - 2000 | 0.063 | 18.432 - 2949.12 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 250000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 0.9 | VFQFPN | 88 | 14.31 | |||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 2 | LVDS, LVPECL | JESD204B/C | 15 | LVDS, LVPECL | 3.3 | 30.72 - 2000 | 0.046 | 19.6608 - 3932.16 | 0 | 3.3 | 5 | 20 - 100 | 30720 - 500000 | Holdover, Input Switching, JESD204B, Phase Delay, Programmable Clock | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 0.9 | VFQFPN | 88 | 15.54 | |||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | FemtoClock 2 | 11 | 12 | HCSL | 3.3 | 5 - 1000 | 0.095 | 10.91 - 2500 | 3.3 | 4 | 0 - 50 | 12-Output Clock Generator with Four Dividers, Programmable Clock | -40 to 85°C | 9.0 x 9.0 x 0.9 | VFQFPN | 64 | |||||
Synchronous Ethernet PLL | 3 | LVCMOS, LVDS, LVPECL | FemtoClock NG | 3 | LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3.3 | 1 - 625 | 1 | 1 - 644.531 | 3 | 3.3 | 3 | 15 - 560 | 12800 | JTAG boundary scan, Microprocessor interface modes | 0 to 70°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | 43.11 | |||
VersaClock® 7プログラマブルジッタアッテネータファミリ | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | VersaClock | 8, 12, 5 | 16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 - 650 | 0.15 | 0.001 - 650 | 3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 6 | Hitless Switching, JESD204B/C, Spread Spectrum | -40 to 85°C | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | LGA | 32, 40, 48 | |||||
FemtoClock Jitter Attenuator or Clock Generator | 10 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | FemtoClock NG | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 6 | 2.5, 3.3 | 6 | 0.0001 - 12000 | 25 - 54 | 1PPS, DCO, IEEE 1588, JESD204B, JESD204C, PWM Encoder/Decoder and more... |
-40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | No | ||
FemtoClock Jitter Attenuator or Clock Generator | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | QFN, VFQFPN | 72 | |||||||||||||||||||
FemtoClock™ 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | FemtoClock 2 | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 1.8 | 5 - 1000 | 0.079 | 10 - 1000 | 1 | 1.8, 3.3 | 4 | 25 - 80 | 4-Output Jitter Attenuator or Clock Generator | -40 to 85°C | 4.0 x 4.0 x 0.8 | VFQFPN | 24 | 9.497 | |||
FemtoClock 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | FemtoClock 2 | 8 | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 1.8 | 1 - 800 | 0.067 | 10 - 1000 | 2 | 1.8, 3.3 | 8 | 0.1 - 12000 | 25 - 80 | 8-Output Jitter Attenuator and Clock Generator | -40 to 85°C | 7.0 x 7.0 x 0.9 | VFQFPN | 48 | No | ||
FemtoClock™ 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | FemtoClock 2 | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 1.8 | 1 - 800 | 0.079 | 10 - 1000 | 1 | 1.8, 3.3 | 4 | 4-Output Jitter Attenuator or Clock Generator | -40 to 85°C | 4.0 x 4.0 x 1.5 | VFQFPN | 28 | |||||
IEEE 1588対応システムシンクロナイザ - 6チャネル | 8 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | IEEE 1588 | 14 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.0000005 - 1000 | 0.1 | 0.0000005 - 1000 | 8 | 2.5, 3.3 | 8 | 25 - 54 | -40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.2 | CABGA | 144 | |||||
無線アクセスネットワーク機器用シンクロナイザ - 6チャネル | 10 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | Clock Matrix | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.001 - 1000 | 0.15 | 0.0000005 - 1000 | 6 | 2.5, 3.3 | 6 | 0.0001 - 12000 | 25 - 54 | 1PPS, DCO, IEEE 1588, JESD204B, JESD204C, PWM Encoder/Decoder and more... |
-40 to 85°C | 10.0 x 10.0 x 1.0 | VFQFPN | 72 | No |
The ClockMatrix™ 2 family of devices are high-performance, precision timing solutions designed to simplify clock designs for applications with up to 800Gbps interface speeds. This second-generation family delivers improved performance with phase jitter as low as 88fs RMS. The highly integrated devices serve as full-function IEEE 1588 synchronization clocks and ultra-low jitter reference clocks for synchronous Ethernet PHYs with data rates up to 112Gbps PAM-4, reducing design complexity and bill of materials (BOM). Visit renesas.com/clockmatrix to learn more.