プログラマブル クロック ジェネレータ(プログラマブル タイミング デバイスとも呼ばれる)を使用して、水晶、発振器、プログラム可能発振器、バッファを単一のタイミングデバイスに置き換えることで、設計者は基板面積とコストを節約することができます。 このため、一般コンシューマ製品、データ通信、電気通信、コンピューティング・アプリケーション分野に非常に適しています。 これらデバイスは多くの場合、プログラマブル クロック ジェネレータ、プログラマブル PLL クロック ジェネレータ、または低消費電力プログラマブル クロック ジェネレータを採用しています。 そのほか、Renesas のプログラマブル発振器製品群には、第3世代ユニバーサル周波数変換器 (UFT™)、FemtoClock® NG、MicroClock™、および VersaClock® などがあります。それぞれが異なるジッターレベル、電力消費量、柔軟性、費用対効果を備えています。
プログラマブル クロック ジェネレータの UFT 製品群は、高速光ネットワーク、無線基地局、100 ギガバイトイーサネット(GbE)インターフェース向けに最適化されています。 UTF デバイスは、業界初のシングルチップ・プログラマブル クロック ジェネレータで、12 kHz ~ 20 MHz の積分範囲において 300 フェムト秒 RMS 位相ジッターで 8 種類の出力周波数を生成できます。 プログラマブル クロック ジェネレータの第 3 世代 UFT 製品群は、8 種類のプログラム可能クロックを出力可能で、事実上あらゆる入力周波数に対応し、あらゆる出力周波数を選択できる柔軟性を備えています。
Renesas FemtoClock 次世代(NG)デバイスは、スタンドアロンのプログラマブル クロック ジェネレータ/プログラム可能発振器であり、高速アプリケーションにおいて水晶および SAW 発振器と置き換えることができます。 これらプログラマブル発振器は、シンプルで低コストの基本モードの水晶結晶板を低周波基準として採用しており、高品質低ジッタークロック信号を最高 1.3 GHz まで < 500fs の RMS 位相ノイズと同期させます。 VersaClock 6 は、最新最高のパフォーマンスを発揮した VersaClock 5 の製品群の特長と柔軟性を表しています。
VersaClock 3S デバイスは、革新的な省電力機能を提供すると同時に、複数のディスクリート タイミング コンポーネントの必要性を排除してボードスペースを節約します。 VersaClock 3S は、低消費電力と低ジッタのスケーラビリティを提供し、PCIExpress®Gen 1/2/3 を含む一般規格の要件を満たし、コンシューマ、産業、コンピュータおよび車載アプリケーションに最適です。
Renesasの超低消費電力な小型プログラマブルクロックジェネレータであるMicroClock製品ファミリにより、バッテリ寿命を最大化し、スマートデバイスや組込みシステムの基板面積を削減することができます。各デバイスは、3つの出力、1~100MHzの選択可能な周波数オプション、設定可能なスペクトラム拡散クロッキングを備え、お客様の設計に合わせてEMIを減少させることが可能です。
Family Name |
App Jitter Compliance |
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Output Banks (#) |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Output Skew (ps) |
Phase Jitter Typ RMS (ps) |
Period Jitter Typ P-P (ps) |
Period Jitter Max P-P (ps) |
Prog. Interface |
Reference Output |
Spread Spectrum |
Pkg. Dimensions (mm) |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||
MicroClockプログラマブルクロックジェネレータ | MicroClock | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 100 | 8 - 40, 1 - 100 | 1 | Crystal, LVCMOS | 1 | 1.8 | 1, 1.1, 1.2, 1.8 | OTP | No | Yes | 2.0 x 2.0 x 0.55 | -40 to 85°C | VFQFPN | 10 | 0.6817 | ||||||
MicroClock Programmable Clock Generator | MicroClock | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 120 | 1 - 120 | 1 | Crystal, LVCMOS | 1 | 1.8 | 1.8 | I2C, OTP | No | Yes | 2.5 x 2.5 x 0.55 | -40 to 85°C | VFQFPN | 12 | 1.626 | ||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8 | 1.8 | 3 | I2C, OTP | No | Yes | 3.0 x 3.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 20 | 1.714 | ||||
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 7 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 5 | 1.8 | 1.8 | 3 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 1.541 | ||||
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | I2C, OTP | No | Yes | 3.0 x 3.0 x 1.0 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | VFQFPN | 20 | 1.714 | ||||
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 7 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 5 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | VFQFPN | 24 | 1.471 | ||||
VersaClock® 5 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 5 | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.7 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | |||||
VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 6E | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 105°C | VFQFPN | 24 | ||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 6.387 | |||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 5.718 | ||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 5.752 | ||||
VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 6E | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 3.422 | |||
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal | MicroClock | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 100 | 52 | 1 | Crystal (integrated) | 1 | 1.8 | 1, 1.1, 1.2, 1.8 | I2C, OTP | No | Yes | 2.0 x 2.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 10 | 1.113 | ||||||
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal | MicroClock | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 120, 0.03 - 120 | 26 | 1 | Crystal (integrated) | 1 | 1.8 | 1.8 | I2C, OTP | No | Yes | 2.5 x 2.5 x 0.9 | -40 to 85°C | DFN | 12 | 1.951 | ||||||
水晶振動子内蔵のVersaClock® 3S プログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 3S | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 25 | 1 | Crystal (integrated) | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 | I2C, OTP | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.5 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 1.612 | ||||
IEEE 1588 対応8チャネルシステムシンクロナイザ | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 54.23 | ||||
IEEE 1588用4チャネルシステムシンクロナイザ | ClockMatrix | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 35.53 | ||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | ClockMatrix | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 41.34 | ||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Two Channels | ClockMatrix | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | |||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8, 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | |||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 43.8 | ||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | ClockMatrix | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 34.81 | ||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | ClockMatrix | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 29.43 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 38.88 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Four Channels | ClockMatrix | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 28.28 | ||||
マルチチャネルDPLL/DCO - 4チャネル | ClockMatrix | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 23.93 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Four / Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 8 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 28.35 | ||||
Multichannel DPLL / DCO - Two / Eight Channels | ClockMatrix | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.15 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | |||||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 4-Outputs | FemtoClock NG | 4 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.212 | 0.78 | 13.2 | I2C | No, Yes | No | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 11.83 | ||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 6-Outputs | FemtoClock NG | 6 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.212 | I2C | No | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 13 | ||||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 8-Outputs | FemtoClock NG | 8 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.212 | 0.78 | 8.3 | I2C | No | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 14.19 | ||
FemtoClock™ NG Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL/LVCMOS Clock Generator with Fanout Buffer | FemtoClock NG | 12 | CMOS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 3 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.19 | No | No | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 21.97 | |||||
Crystal-to-3.3V, 2.5V Multiple Frequency Clock Generator with Fanout Buffer | FemtoClock NG | 8 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 50 | 0.212 | 0.78 | 8.3 | I2C | Yes | No | 7.0 x 7.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | |||
FemtoClock™ NGユニバーサル周波数トランスレータ | UFT (Gen 3) | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.2 | I2C | Yes | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 9.551 | ||||
FemtoClock™ NGユニバーサル周波数トランスレータ | UFT (Gen 3) | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.35 | I2C | Yes | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 6.081 | ||||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | UFT (Gen 3) | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | 0.276 | I2C | Yes | No | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 5.795 | ||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (2-in/1-PLL/8-out) | UFT (Gen 3) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 45 | 0.28 | I2C, SPI | Yes | No | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 9.973 | ||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (4-in/2-PLL/8-out) | UFT (Gen 3) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 45 | 0.28 | I2C, SPI | Yes | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 12.73 | ||||
FemtoClock™ NGユニバーサル周波数トランスレータ(2入力/2-PLL/8出力) | UFT (Gen 3) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 45 | 0.28 | I2C | Yes | No | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 12.99 | ||||
FemtoClock NG Triple Universal Frequency Translator | UFT | 6 | LVDS, LVPECL | 0.98 - 1300 | 0.008 - 710 | 7 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.333 | I2C | No | Yes | 10.0 x 10.0 x 1.4 | -40 to 85°C | CABGA | 80 | 72.42 | |||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 12 | HCSL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 50 | 0.095 | I2C | No | No | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | |||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 12 | LVDS, LVPECL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 30 | 0.089 | I2C | No | No | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | 14.63 | ||||
FemtoClock™ NG 12出力クロックジェネレータ | FemtoClock Clock Generator | 12 | LVDS, LVPECL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 50 | 0.08 | I2C | No | No | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | |||||
VersaClock® 7 プログラマブルクロックジェネレータ ファミリ | VersaClock® 7 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | LGA | 32, 40, 48 | ||||
FemtoClock™ 3超低ノイズマルチ周波数クロックシンセサイザ | FemtoClock Clock Generator | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 8, 12 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 4 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 7.0 x 7.0 x 0.9, 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48, 64 | 13.2 | |||
FemtoClock™ 2 Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 25 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 50 | 0.079 | I2C, SPI | No | No | 4.0 x 4.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 9.134 | ||||
FemtoClock™ 2 Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 0 | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 50 | 0.079 | I2C, SPI | No | No | 4.0 x 4.0 x 1.5 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 | 9.069 | ||||||
VersaClock® 7プログラマブルジッタアッテネータファミリ | VersaClock® 7 | 10GbE, 25bE, 40GbE, 100GbE, 200GbE, 400GbE, JEDEC JESD2 and more... |
16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | 50 | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | LGA | 32, 40, 48 | |||
FemtoClock™ 3超低ノイズジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ | FemtoClock Clock Generator | 10GbE, 25bE, 40GbE, 100GbE, 200GbE, 400GbE, JEDEC JESD2 and more... |
8, 16 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 3 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6, 8, 12 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | 50 | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 7.0 x 7.0 x 0.9, 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48, 64 | 15.33 | ||
FemtoClock™ 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | FemtoClock Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 5 - 1000 | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 50 | 0.079 | I2C, SPI | No | No | 4.0 x 4.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 9.497 |
Brief overview of the MicroClock™ family of tiny, flexible clock generators designed for wearable, hearable and IoT applications.
低消費電力で25fs RMSの超低ジッタ性能を実現するジッタアッテネータ&クロックジェネレータ「FemtoClock 3」ファミリを発売 | ニュース | 2024年4月18日 | |
|
Board Space Is Key for Wearable Products | ブログ | 2019年7月27日 |