The 8N3PG10MBKI-062 is a very versatile programmable LVPECL synthesizer that can be used for OTN/SONET to Ethernet or 10 GB Ethernet to OTN/SONET rate conversions. The conversion rate is pin-selectable and one of the four rates is supported at a time. In the default configuration, an input clock of 100MHz is converted to 311.04MHz output.
 
The device uses IDT’s fourth generation FemtoClock NG technology to deliver low phase noise clocks combined with low power consumption.

特長

  • Fourth Generation FemtoClock® Next Generation (NG)
    technology
  • Footprint compatible with 5mm x 7mm differential oscillators
  • One differential LVPECL output pair
  • CLK, nCLK input pair can accept the following levels: HCSL,
    LVDS, LVPECL and LVHSTL
  • Output frequencies: 150MHz, 125MHz, 155.52MHz and
    311.04MHz
  • RMS phase jitter, 12kHz – 20MHz: 0.295ps (typical) @ 3.3V
  • Full 3.3V or 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Lead-free (RoHS 6) packaging

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Not Recommended for New Designs VFQFPN 10 I はい Tray
Availability
Not Recommended for New Designs VFQFPN 10 I はい Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 8N3PG10MBKI-062 Datasheet データシート PDF 714 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for Renesas Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 108 KB
その他資料
IDT Clock Generation Overview 概要 PDF 1.83 MB

printニュース&各種リソース