The 844021-01 is an Ethernet Clock Generator and a member of the family of high performance devices from IDT. The 844021-01 uses an 18pF parallel resonant crystal over the range of 24.5MHz – 34MHz. For Ethernet applications, a 25MHz crystal is used. The 844021-01 has excellent <1ps phase jitter performance, over the 1.875MHz – 20MHz integration range. The 844021-01 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

特長

  • One Differential LVDS output
  • Crystal oscillator interface, 18pF parallel resonant crystal (24.5MHz – 34MHz)
  • Output frequency range: 122.5MHz – 170MHz
  • VCO range: 490MHz – 680MHz
  • RMS phase jitter @ 125MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz – 20MHz): 0.32ps (typical) @ 3.3V
  • 3.3V or 2.5V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
844021BG-01LF
Obsolete TSSOP 8 C はい Tube
Availability
844021BG-01LFT
Obsolete TSSOP 8 C はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
844021-01 Datasheet データシート PDF 343 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for IDT Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 128 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-837 Overdriving the Crystal Interface アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-19-01(R1) Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 1014 KB
PDN# : CQ-19-01 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 537 KB
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 544 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
ダウンロード
844021-01 IBIS Model モデル-IBIS ZIP 63 KB
その他資料
IDT Products for Radio Applications (Japanese) English 製品概要 PDF 6.27 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース