The 844004I-104 is a 4 output LVDS Synthesizer optimized to generate Fibre Channel reference clock frequencies. Using a 26.5625MHz 18pF parallel resonant crystal, the following frequencies can be generated based on the two frequency select pins (F_SEL[1:0]): 212.5MHz, 187.5MHz, 159.375MHz, 106.25MHz and 53.125MHz. The 844004I-104 uses IDT's 3RD generation low phase noise VCO technology and can achieve <1ps typical rms phase jitter, easily meeting Fibre Channel jitter requirements. The 844004I-104 is packaged in a 32-pin VFQFN package.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 32 | I | Yes | Tray | ||
VFQFPN | 32 | I | Yes | Reel |