The IDT8N3PF10VA-159I is a programmable LVPECL synthesizer that is “forward” footprint compatible with standard 5mm x 7mm oscillators. The device uses IDT’s fourth generation FemtoClock® NG technology for an optimum of high clock frequency and low phase noise performance. Forward footprint compatibility means that a board designed to accommodate the crystal oscillator interface and the optional control pins is also fully compatible with a canned oscillator footprint - the canned oscillator will drop onto the 10-VFQFN footprint for second sourcing purposes. This capability provides designers with programability and lead time advantages of silicon/crystal based solutions while maintaining compatibility with industry standard 5mm x 7mm oscillator footprints for ease of supply chain management.

The IDT8N3PF10VA-159I generates four default frequencies 100MHz or 156.25MHz from a 25MHz fundamental mode crystal, or 212.5MHz or 106.25MHz from a 26.5625MHz fundamental mode crystal. The output frequency is selected by FSEL0 and FSEL1 pins.

特長

  • Fourth Generation FemtoClock® NG technology
  • Footprint compatible with 5mm x 7mm differential oscillators
  • Generates 100MHz or 156.25MHz from a 25MHz crystal, or 212.5MHz or 106.25MHz from a 26.5625MHz mode crystal
  • One differential LVPECL output pair
  • Crystal oscillator interface which can also be overdriven using a single-ended reference clock
  • RMS phase jitter @ 156.25MHz, 10kHz – 1MHz: 0.201ps (typical)
  • Full 3.3V or 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品選択

発注型名 Part Status Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active 10 I はい Tray
Availability
Active 10 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
IDT8N3PF10VA-159I Datasheet データシート PDF 951 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for IDT Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 128 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : W1308-01 Change of Passivation Thickness 製品変更通知 PDF 941 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
Timing Solutions Products Overview 概要 PDF 4.11 MB
IDT Products for Radio Applications (Japanese) English 製品概要 PDF 6.27 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB