The 850S1061I is a low skew16:1 Single-ended Clock Multiplexer and is a member of the HiPerClockS™ family of High Performance Clock Solutions from IDT. The 850S1061I has 16 selectable single-ended clock inputs and 1 single-ended clock output. The device operates up to 250MHz and is packaged in a 24 TSSOP package.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 24 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 24 | I | Yes | Reel |