The 85352I is a 12 bit, 2-to-1 LVPECL Clock Buffer. Individual input select controls support independent multiplexer operation from a common clock input source. Clock inputs accept most standard differential levels. The 85352I is characterized at full 3.3V or mixed 3.3V core/2.5V output operating supply modes.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
PTQFP | 48 | I | Yes | Tray | ||
PTQFP | 48 | I | Yes | Reel |