The 8530F-01 is a low skew, 1-to-16 Differential-to-3.3V LVPECL Fanout Buffer. The CLK, nCLK pair can accept most standard differential input levels. The high gain differential amplifier accepts peak-to-peak input voltages as small as 150mV as long as the common mode voltage is within the specified minimum and maximum range. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8530F-01 ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 246 KB | |
アプリケーションノート | PDF 91 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.99 MB | |
概要 | PDF 217 KB | |
アプリケーションノート | PDF 322 KB | |
アプリケーションノート | PDF 495 KB | |
アプリケーションノート | PDF 442 KB | |
アプリケーションノート | PDF 153 KB | |
アプリケーションノート | PDF 565 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TQFP | 48 | C | Yes | Tray | ||
TQFP | 48 | C | Yes | Reel |