車載市場での現在の大きな動向となっている環境、安全、情報、および低価格化などに対応するためのキーテクノロジーに投資してきた結果、ルネサスは高性能電力変換、最新の精密アナログ、セルバランシング、およびバッテリ充電IC、電力効率の良いクラスDオーディオアンプ、柔軟性の高いTFTディスプレイコントローラにおいてトップの地位を確立しました。
ルネサスは、車載アプリケーション向けの標準およびAEC-Q100認定製品を提供しています。
注目の車載用デバイス
RH850/F1KxおよびRL78/F1xシリーズのスケーラブルな製品ポートフォリオは、自動車のボディ、アクチュエータ、センサ、ゲートウェイアプリケーションに最適です。さまざまなアプリケーションの実現に適した内蔵フラッシュメモリ(64kB〜8MB)とピン数(20ピン〜324ピン)を備えた幅広い低消費電力デバイスで、CAN-FDやEthernet AVBなどの最先端のインターフェースをサポートします。ISO26262 ASIL-Bに準拠しているため、高度で安全性の高い開発が可能です。
製品 | 概要 | ユーザーズマニュアル |
---|---|---|
RL78/F13-LIN | 2MHz, 最大 64KB ROM, 4KB RAM, LIN, 超低消費電力, Ta=150°C | ![]() |
RL78/F13-CAN | 32MHz, 最大 128KB ROM, 8KB RAM, LIN, CAN, 超低消費電力, Ta=150°C | ![]() |
RL78/F14 | 最大 256KB ROM, 20KB RAM, LIN, CAN, 超低消費電力, Ta=150°C | ![]() |
RL78/F15 | 32MHz, 最大 512KB ROM, 32KB RAM, LIN, CAN, 超低消費電力 | ![]() |
RH850/F1KM-S1 | 120MHz, 最大 1MB ROM, 128KB RAM, CAN-FD, 低消費電力モジュール, ASIL-B | ![]() |
RH850/F1K | 120MHz, 最大 2MB ROM, 192KB RAM, CAN-FD, 低消費電力モジュール, ASIL-B | ![]() |
RH850/F1KM-S4 | 240MHz, 最大 4MB ROM, 512KB RAM, CAN-FD, Ethernet, 低消費電力モジュール, ASIL-B | ![]() |
RH850/F1KH-D8 | 2x240MHz, 最大 8MB ROM, 1MB RAM, CAN-FD, Ethernet, 低消費電力モジュール, ASIL-B | ![]() |
車載デバイス向けにルネサスを選ぶ理由
AEC-Q100認定製品
AEC-Q100は、集積回路に関する推奨新製品と、主要な変更資格条件および手順の概要を示す業界標準規格です。
ルネサスは、車載アプリケーション向けの標準およびAEC-Q100認定製品を提供しています。すべてのルネサス製品が車載アプリケーションで使用するために設計または意図されているわけではありません。AEC-Q100認定、および規格要件を満たす製品は、データシートで明記されています。
ルネサスウェブサイトの「品質・信頼性情報」にアクセスして、認証文書をご覧ください。
専用カスタマーサポート
- 専用の車載製品ラインおよびフィールドサポートチーム
- AEC-Q/顧客固有要求事項に対する車載部品資格
- TS16949認証製造施設
- PPAP承認において初回提出100%を達成
- ルネサス独自の発注部品番号(OPN: Ordering Part Number)
- 標準8Dレポート形式での包括的な社内デバイス故障解析能力
- 広範な品質システム
- 厳密なプロセス変更通知および変更管理サポート
- 技術、環境(IMDS)、および一般品質要求事項に関する適時の仕様審査
製品供給の保証
長期ライフサイクルにより、製品の流れが着実になることで、デザインの寿命が長くなります。ルネサスは、40年間以上に渡り、生産している製品を継続サポートしています。
ルネサスが車をスマート化する4つの方法
- 安全:TW88xxディスプレイプロセッサにより、500ミリ秒以内に車の背後を表示します。
- 効率:高効率同期レギュレータにより、電力効率を5%向上します。
- コネクティビティ:先進SerDesビデオリンクにより、エンドツーエンドの双方向通信を実現します。
- 低価格化:独自のセルバランシング診断通信システムにより、高価なCANトランシーバを不要にします。