画像
ルネサスの車載用ビデオ・デコーダの多様な製品ラインアップは、高精細で高品質なビデオを提供し、自動車周りの対象物を確認する精度を高めます。
Channels per device (#) |
Inputs (#) |
Output Format |
Analog Output |
Comb Filter |
Interface |
Video DAC |
Qualification Level |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
4-Channel Differential Input Video Decoder with MIPI-CSI2 Output for Around View Applications | 4 | 8 | D1 | No | 2D | MIPI-CSI2 v1.1 | いいえ | Automotive | 6.657 |
4-Channel Differential Input Video Decoder with BT.656 Output for Around View Applications | 4 | 8 | D1 | No | 2D | ITU-R BT.656 | いいえ | Automotive | 7.045 |
車載用ハイディフィニション リンクエンコーダ | 1 | 1 | 720p/60, 1080p/30 (max) | Yes (HD Composite Analog) | N/A | BT.656, DVP, MIPI-CSI2 | はい | Automotive | 2.699 |
車載用ハイディフィニション リンク デコーダ | 1 | 2 | 720p/60, 1080p/30 (max) | No | 2D | BT.656, DVP, MIPI-CSI2 | いいえ | Automotive | 4.557 |
Automotive High Definition Link 4 Channel Decoder | 4 | 8 | 720p/60, 1080p/30 (max) | No | 2D | BT.656 (single channel), MIPI-CSI2 | いいえ | Automotive | |
Low Power NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with VBI Slicer | 1 | 2 | D1 | 2D | BT.656 | いいえ | Automotive | 3.008 | |
Low Power NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with VBI Slicer | 1 | 4 | D1 | 2D | BT.656, BT601 | いいえ | Standard | 7.31 | |
NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with Component Input and Progressive Output Support | 1 | 1 | D1 | No | 2D | BT.656 | いいえ | Standard | 2.995 |
4-Channel Analog Video Decoders and Analog Video Encoder for Automotive Applications | 4 | 8 | D1 | 2D | BT.656, BT601 | はい | Automotive | 7.337 | |
4-Channel Video Decoder and Video Encoder for Automotive Applications | 4 | 8 | D1 | CVBS | 2D | BT.656 | はい | Automotive | 6.729 |
Low Power NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with Differential CVBS Inputs | 1 | 4 | D1 | 2D | BT.656, BT601 | いいえ | Automotive | 3.32 | |
Low Power NTSC/PAL Video Decoder with Differential CVBS Inputs and MIPI-CSI2 Output Interface | 1 | 8 | D1 | No | 2D | MIPI-CSI2 v1.1 | いいえ | Automotive | 3.194 |
Watch the image quality comparison between Automotive High-Definition Link (AHL) and digital video, and find out how AHL technology works.
|
新製品のオートモーティブ・ハイディフィニション・リンクは高精細度カメラシステムの価格を削減 | ブログ | 2021年7月13日 |