概要

説明

オートモーティブ ハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します。 もうひとつのボードは、搭載された10インチLCDスクリーンに画像を表示するための内蔵デコーダ(RAA279972)、LCDビデオプロセッサ(RAA278842)、LVDS出力インタフェースを搭載したAHLレシーバです。

AHL評価ボードのプラットフォームは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせ、ユーザがRAA279971 AHLエンコーダとRAA279972 AHLデコーダの評価をより速く、容易にできるようにしています。 このプラットフォームにはデジタル入力動画コンテンツをアナログAHL信号に変換するためのあらかじめプログラムされたRAA279971 チップレジスタ設定も含まれています。 ビデオ信号はツイストペアケーブルを介してRAA279972 AHLデコーダ評価ボードに送信され、そこでアナログ信号をデジタル信号に変換し、LCDパネルに画像を表示します。 AHL EVBプラットフォームは720p/30Hz、720p/60Hz、1080p/30Hzに対応し、標準でない解像度の場合は、評価ボードで提供されるGUI 端末インタフェースツールを使用して手動でレジスタ調整が必要です。

RAA279972は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニション アナログビデオデコーダです。 このデコーダはシングルエンド、差動、疑似差動アナログ式コンポジット高精細度AHLビデオ入力に対応します。 高品質の10ビット ビデオADCは信号をデジタルに変換し、独自のAHL適応型コムフィルタは輝度信号と色信号とを分離し、2レーンMIPI-CSI2インタフェース、デジタルビデオポート(DVP)またはBT.656パラレルインタフェースを介してYUV422デジタルビデオ信号を出力します。RAA279972はバッテリ短絡とグランド短絡の検知、およびイメージエンハンスメントを搭載しており、要求の厳しい高解像度の車載カメラアプリケーションに最適なソリューションです。RAA279971 エンコーダとペアリングすると、アナログビデオリンクが一対のペア線で構成できます。

特長

  • AHLビデオデコーダ
    • ソフトウェア選択式のアナログ入力制御により、シングルエンドと差動AHL/CVBSの組み合わせが可能
    • プログラム可能なアナログ式アンチエイリアスフィルタを内蔵
    • サンプリング周波数が最大150MHzの10ビット ADCとアナログクランプ回路を内蔵
    • フルプログラム可能なスタティックゲインまたは自動ゲイン制御
    • Yチャネル向けのプログラム可能な白ピーク制御
    • 4-H適応型コムフィルタY/C分離
    • 正確なカラーデコードのためのデジタル サブキャリアPLL
    • 同期処理とピクセルサンプリングのためのデジタル水平PLL
    • 自動色彩コントロールとカラーキラー
    • プログラム可能な出力トリミング
  • ビデオ処理
    • プログラム可能な色合い、明るさ、彩度、コントラスト、鮮明度
    • ピーキングとCTI を使った画像強調
    • ブラック/ホワイトストレッチ
  • MIPI 出力
    • MIPI 1.1 準拠の単一方向出力フォーマット
    • YUV 422出力フォーマット
    • 最大1.0Gbpsまで、1~2レーン
  • 疑似BT.656出力
    • 組み込み同期を使用した8ビット パラレル出力
    • 別々のHREFとVREF
    • MIPI を使用した同時出力
  • その他
    • パワーセーブモードとパワーダウンモード
    • バッテリ短絡、グランド短絡の検出テスト
    • 2線式ホスト側シリアルバスインタフェース
    • 単一の27MHzクロック入力
    • 1.8V ~ 3.3V I/O動作
    • 1.8V/3.3V電源
    • 構成可能なGPIO
    • 双方向デジタル制御チャネル
    • 48 Ld QFN
    • AEC-Q100 認定

アプリケーション

アプリケーション

  • 車載用カメラ表示システム
  • 駐車支援およびリアカメラ表示システム
  • 電子ミラー表示システム

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 89 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.28 MB
2 items