CPX3 Evaluation Kit for AC and DC over 48V (J70D1 with RX631)
For use in Japan, please use
The CPX3 Evaluation Kit J70D1 is a tool to evaluate the hardware and the software of Renesas' PLC modem...
PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。
(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.44 MB 英語 | |
回路図 | PDF 684 KB 英語 | |
ガイド | ZIP 5.18 MB 英語 | |
3 items
|
The CPX3 Evaluation Kit J70D1 is a tool to evaluate the hardware and the software of Renesas' PLC modem...
PLC モデムLSI R9A06G037 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための 評価キットです。特別搬送式デジタル伝送装置として型式指定(技術適合)を受けているため、電波法施行規則第四十四条第一項における電力線搬送通信設備として使用可能です。(総務省指定 第AH-16008 号...
PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。本評価キットは音声通信ソリューションに対応しています。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)