Renesas offers a diverse amplifier portfolio that includes precision/high-speed operational amplifiers (op amps), instrumentation amplifiers (in-amps), differential amplifiers, current feedback amplifiers, fixed gain amplifiers, high-efficiency Class D audio amplifiers, current sense amplifiers, and digital power monitors (DPM). The extensive portfolio of differential amplifiers includes low noise amplifiers, programmable gain instrumentation amplifiers, fixed gain differential amplifiers, single supply video drivers, differential video amplifiers, current feedback amplifiers, unity-gain stable operational amplifiers, differential twisted-pair drivers, rail-to-rail amplifiers, and more.

Renesas also offers analog multipliers for multiplication applications, frequency doubling, power detection, as well as many other configurations, and programmable gain buffers, output current buffers, and video buffers. Our broad portfolio of high-speed PowerFet and CCD drivers provides a range of products that enable digital devices to drive high capacitive loads.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Advanced Complementary Bipolar Processes on Bonded-SOI Substrates (PR40) ホワイトペーパー PDF 159 KB
R13AN0005: Cascading Instrumentation Amplifiers for High Gain at High Bandwidth アプリケーションノート PDF 185 KB
AN1111: Doubling the Output Current to a Load with a Dual Op Amp アプリケーションノート PDF 189 KB
AN1689: Perform Coarse and Fine Correction with Less Costly Dual DCPs アプリケーションノート PDF 200 KB
AN9815: Crystal Filter Yields Pure Sine Waves アプリケーションノート PDF 211 KB
AN1309: Feedback Gives Peak Detector More Precision アプリケーションノート PDF 222 KB
AN9756: Properly Terminating Video Op Amps アプリケーションノート PDF 230 KB
AN1108: Applying Power MOSFET Drivers アプリケーションノート PDF 236 KB
AN9507: Video Distribution Amplifier Saves Board Space, Increase Bandwidth (EL8108) アプリケーションノート PDF 245 KB
AN9515: Multiplier Improves the Dynamic Range of Echo Systems アプリケーションノート PDF 250 KB
AN9825: Power Crystal Oscillator With Feedback Stabilized Duty Cycle アプリケーションノート PDF 251 KB
AN9740: Digital Control Selects The Number of Analog Cycles and Burst Frequency アプリケーションノート PDF 268 KB
AN1107: Silicon On Insulator アプリケーションノート PDF 286 KB
AN1310: Ground Loop Considerations in Long Distance Video Transmission アプリケーションノート PDF 299 KB
AN1308: A Unique Coax Cable Driver Circuit with Common Mode Noise Cancellation アプリケーションノート PDF 301 KB
AN519 : Operational Amplifier Noise Prediction アプリケーションノート PDF 305 KB
AN9757: A Cookbook Approach to Single Supply DC-Coupled Op Amp Design アプリケーションノート PDF 328 KB
AN9787: An Intuitive Approach To Understanding Current Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 334 KB
AN1694: The Four Basic Building Blocks of an Op Amp アプリケーションノート PDF 357 KB
AN1690: Electronics Meets the Challenges of Patient Monitors アプリケーションノート PDF 377 KB
AN1145: A Compendium of Application Circuits for Intersil's Digitally-Controlled (XDCP) Potentiometers アプリケーションノート PDF 384 KB
AN9663: Converting From Voltage-Feedback to Current-Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 405 KB
AN1580: Testing Intersil's Active Filter Designer: Gain and Q Sequencing Impact on Output Noise アプリケーションノート PDF 409 KB
AN1314: Reducing AC Coupling Capacitance in High Frequency Signal Transmission アプリケーションノート PDF 409 KB
Sensing Elements for Current Measurements 简体中文 ホワイトペーパー PDF 413 KB
AN551: Recommended Test Procedures for Operational Amplifiers アプリケーションノート PDF 415 KB
AN1827: High-Side, High Current Sensing Techniques アプリケーションノート PDF 419 KB
AN1213: VFA, CFA, Bipolar or CMOS - Which High-Speed Amplifier Is Best for Your Low-Noise Application アプリケーションノート PDF 425 KB
AN1318: Transmitting SXGA Video Signal through 1kft (300m) CAT-5 Cable アプリケーションノート PDF 459 KB
AN1306: Avoid Instability in Rail to Rail CMOS Amplifiers アプリケーションノート PDF 470 KB
AN9510: Basic Analog for Digital Designers アプリケーションノート PDF 508 KB
AN9523: Evaluation Programs for SPICE Op Amp Models アプリケーションノート PDF 520 KB
AN1561: Radiated Interference in Audio Circuits アプリケーションノート PDF 556 KB
AN1993: Voltage Feedback versus Current Feedback Operational Amplifiers アプリケーションノート PDF 564 KB
AN9420: Current Feedback Amplifier Theory and Applications アプリケーションノート PDF 585 KB
AN1700: Video Driving Techniques for Mobile Devices アプリケーションノート PDF 618 KB
AN1685: Development of a Voltage Feedback Spice Op-Amp Macromodel アプリケーションノート PDF 619 KB
AN1686: Development of a Spice Op-Amp Macro Model for Current-Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 630 KB
How to Monitor Sensor Health with Instrumentation Amplifiers ホワイトペーパー PDF 630 KB
AN1299: Measuring RF Interference in Audio Circuits アプリケーションノート PDF 679 KB
AN535: Design Considerations for a Data Acquisition System (DAS) アプリケーションノート PDF 843 KB
AN9415: Feedback, Op Amps and Compensation アプリケーションノート PDF 854 KB
AN1307: CAT-5 Video Transmission: Troubleshooting and Equalization アプリケーションノート PDF 929 KB
AN1484: Extending the KVM Video Range to 1.5k Ft アプリケーションノート PDF 957 KB
AN1556: Building an Accurate SPICE Model for Low Noise, Low Power Precision Amplifiers アプリケーションノート PDF 976 KB
AN1613: From SPICE Netlist to Allegro Design Sub-Circuit アプリケーションノート PDF 1.02 MB
AN517: Application of Monolithic Sample-and-Hold Amplifiers アプリケーションノート PDF 1.06 MB
AN1374: Automatic Digital Cable Compensation for Long Cat-5 Cables アプリケーションノート PDF 1.40 MB
AN548 : A Designers Guide for the HA-5033 Video Buffer アプリケーションノート PDF 1.43 MB
AN1728: Users Guide to Intersil's Online Noninverting Op Amp Designer アプリケーションノート PDF 1.49 MB
AN1298: Instrumentation Amplifier Application Note アプリケーションノート PDF 1.59 MB
AN1560: Making Accurate Voltage Noise and Current Noise Measurements on Operational Amplifiers Down to 0.1Hz アプリケーションノート PDF 2.04 MB
その他資料
Auto-Zero Amplifiers: The Ideal Choice for High-Gain Sensor Signal Amplifiers その他資料 PDF 296 KB
TB458: Converting a Fixed PWM to an Adjustable PWM その他資料 PDF 315 KB
TB471: Detecting the Absences of Video with HSYNC Present その他資料 PDF 372 KB
TB462: Simple Circuit Removes Sync Tip その他資料 PDF 407 KB
TB483: Video Coax Driver/Rec CMV Rejection to 20V and to 120VAC CMV Using Video Transformer その他資料 PDF 447 KB
TB514: Operational Amplifier Basics その他資料 PDF 519 KB
TB485: Video Cat 5 Receiver w/CMV Rejection 3.5V to 20V and 120AC CMV Using Video Transformer その他資料 PDF 843 KB