The ISL28633 is a 5V zero-drift rail-to-rail input/output (RRIO) Programmable Gain Instrumentation Amplifier (PGIA). This instrumentation amplifier features low offset, low noise, low gain error, and high CMRR. It is ideal for high precision applications over the wide industrial temperature range. This in-amp is designed with a unique 2-bit, 3-state logic interface that allows up to 9 selectable gain settings. The ISL2863x differential output amplifier includes a reference pin to set the common-mode output voltage to interface with differential input ADCs.

特長

  • Ultra-high precision front-end amplifier
  • Zero-drift instrumentation amplifier
  • Pin selectable 9 gain settings: G = 1 to 1,000
  • Rail-to-rail input/output
  • Differential output
  • RFI filtered inputs improve EMI rejection
  • Single supply: 2.5V to 5.5V
  • Dual supply: ±1.25V to ±2.75V
  • Low input offset: 5μV, Maximum
  • Low input offset drift: 50nV/°C, Maximum
  • High CMRR: 138dB, G = 100
  • Low gain error: <0.4%, All Gains, Maximum
  • Gain bandwidth: 2.3MHz
  • Input voltage noise (0.1Hz to 10Hz): 0.4μVP-P
  • Operating temperature range: -40 °C to +125 °C

アプリケーション

  • Pressure and strain gauge transducers
  • Weight scales
  • Flow sensors
  • Biometric: ECG/blood glucose
  • Temperature sensors
  • Test and measurement
  • Data acquisition systems
  • Low ohmic current sense

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Carrier Type MOQ 購入/サンプル
Active TSSOP Tube 96
Availability
Active TSSOP Reel 2500
Availability
Active TSSOP Reel 250
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
ISL28533, ISL28534, ISL28535, ISL28633, ISL28634, ISL28635 Datasheet データシート PDF 2.21 MB
ユーザーガイド、マニュアル
ISL2853xEV2Z, ISL2863xEV2Z User Guide マニュアル PDF 541 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R13AN0006: How to Bias the ISL2853x and ISL2863x High-Precision Instrumentation Amplifiers アプリケーションノート PDF 284 KB
R13AN0005: Cascading Instrumentation Amplifiers for High Gain at High Bandwidth アプリケーションノート PDF 185 KB
R13AN0004: ISL2853x and ISL2863x High-Precision Instrumentation Amplifiers アプリケーションノート PDF 324 KB
How to Bias Op-Amps Correctly アプリケーションノート PDF 263 KB
AN1993: Voltage Feedback versus Current Feedback Operational Amplifiers アプリケーションノート PDF 564 KB
How to use of +5V Operating Operational Amplifier アプリケーションノート PDF 447 KB
Use of J-FET Input Operation Amplifier Series アプリケーションノート PDF 354 KB
AN1694: The Four Basic Building Blocks of an Op Amp アプリケーションノート PDF 357 KB
AN535: Design Considerations for a Data Acquisition System (DAS) アプリケーションノート PDF 843 KB
PCN / PDN
PCN12094 - Alternate Manufacturing Site for Assembly of the Listed Intersil Packaged Products - Amkor Technology, Philippines (ATP) 製品変更通知 PDF 98 KB
ダウンロード
ISL28633EV2Z Design Files 設計ファイル ZIP 4.34 MB
その他資料
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB
PIN19028 - Q3 Cy 19 Price Increase Notice Price Increase Notice PDF 208 KB
TB514: Operational Amplifier Basics その他資料 PDF 519 KB
General-purpose operational amplifiers and comparators Pamphlet ( D18268EJ2V0PF00 ) パンフレット PDF 1.11 MB
General-purpose operational amplifiers and comparators パンフレット PDF 482 KB
オペアンプの用語と特性 その他資料 PDF 610 KB
Operational Amplifier, Comparator Q&A その他資料 PDF 450 KB
Operational Amplifier/Comparator Information その他資料 PDF 451 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
ISL28533EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers Evaluation Board 評価 Renesas
ISL28534EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers Evaluation Board 評価 Renesas
ISL28535EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers Evaluation Board 評価 Renesas
ISL28633EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board 評価 Renesas
ISL28634EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board 評価 Renesas
ISL28635EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board 評価 Renesas