タイトル 情報
Package Name Q64.10X10D
Package Previous Code QNA
Package Description 64ld 10x10 mm TQFP - ASEKH (1.0mm LEAD LENGTH)
Package Status Active
Package Type TQFP
クラス PLASTIC
Package Code QNA
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10.01mm
10.01mm
Thickness 1mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.01 x 10.01 x 1.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 99 KB
1 item