タイトル 情報
Package Description PLCC 11.50x11.50x3.63 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type PLCC
クラス PLASTIC
Package Code PLG28
カテゴリ G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 11.5mm
Pb Free Category e3 Sn
11.5mm
Thickness 3.63mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 11.5 x 11.5 x 3.63

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 112 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
4 items