タイトル 情報
Package Name PRBG0641FA-D
Package Previous Code P641F1-100-RN7-2
JEITA Standard P-BGA641-35x35-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
クラス IC
Package Code pkg_7777
Lead Count 641
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35mm
35mm
Thickness 2.43mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.43

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 239 KB
Carrier/Package PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 82 KB
4 items