タイトル 情報
Package Name PLQP0176KD-A
Package Previous Code FP-176CV
JEITA Standard P-LFQFP176-24x24-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
クラス IC
Package Code pkg_743
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
長さ 24mm
24mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 24 x 24 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 39 KB
4 items