タイトル 情報
Package Name PRBG0456DA-A
Package Previous Code 456F7X-B
JEITA Standard P-BGA456-35x35-1.27
Package Status Active
Package Type BGA
クラス IC
Package Code pkg_517
Lead Count 456
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35mm
35mm
Thickness 2.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 43 KB
4 items