タイトル 情報
Package Name PRSP0030JA-A
Package Previous Code FP-30D
JEITA Standard P-SSOP30-8x11-0.65
Package Status Active
Package Type SSOP
クラス IC
Package Code pkg_43
Lead Count 30
Pb (Lead) Free Yes
長さ 11mm
8mm
Thickness 2mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 8 x 2

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
Carrier/Package PDF 105 KB
Carrier/Package PDF 35 KB
パッケージ外形図 PDF 25 KB
4 items