タイトル 情報
Package Name PVQN0028KA-A
Package Previous Code P28K9-50-3FE-2
JEITA Standard P-VQFN28-5x5-0.50
Package Status Active
Package Type VQFN
クラス IC
Package Code pkg_3421
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
5mm
Thickness 0.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 5 x 5 x 0.95

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 185 KB
Carrier/Package PDF 208 KB
Carrier/Package PDF 86 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 43 KB
4 items