タイトル 情報
Package Name PLBG0481KA-A
Package Previous Code P481F1-50-ENP-2
JEITA Standard P-LFBGA481-12.7x12.7-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_2898
Lead Count 481
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12.7mm
12.7mm
Thickness 1.42mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.7 x 12.7 x 1.42

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 287 KB
Carrier/Package PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 61 KB
4 items