タイトル 情報
Package Name PLBG0108GC-A
Package Previous Code P108F1-80-DN6-2
JEITA Standard P-LFBGA108-11x11-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_2776
Lead Count 108
Pb (Lead) Free Yes
長さ 11mm
11mm
Thickness 1.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 11 x 1.56

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 316 KB
Carrier/Package PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 40 KB
4 items