タイトル 情報
Package Name PRBG0625FB-A
Package Previous Code P625F5-100-MN6-2
JEITA Standard P-HBGA625-27x27-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
クラス IC
Package Code pkg_2644
Lead Count 625
Pb (Lead) Free Yes
長さ 27mm
27mm
Thickness 3.35mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 3.35

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 247 KB
Carrier/Package PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 75 KB
4 items