タイトル 情報
Package Name PLSP0010JA-A
Package Previous Code P10MA-65-CAC-2(RL78)
JEITA Standard P-LSSOP10-4.4x3.6-0.65
Package Status Active
Package Type LSSOP
クラス IC
Package Code pkg_11835
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.4mm
3.6mm
Thickness 1.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.4 x 3.6 x 1.45

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 450 KB
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
2 items