タイトル 情報
Package Description QSOP 4.90x3.80x1.47 mm 0.64mm Pitch
Package Status Active
Package Type QSOP
クラス PLASTIC
Package Code PC16
カテゴリ 240
Lead Count 16
Pb (Lead) Free No
長さ 4.9mm
Pb Free Category e0
3.8mm
Thickness 1.47mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 0.64mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 4.9 x 3.8 x 1.47

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 110 KB
製品変更通知 PDF 298 KB
2 items