タイトル 情報
Package Description VFQFPN 5.00x5.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NLG32
カテゴリ G
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
Pb Free Category e3 Sn
5mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 5.0 x 5.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 194 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 194 KB
パッケージ外形図 PDF 194 KB
パッケージ外形図 PDF 194 KB
パッケージ外形図 PDF 194 KB
製品変更通知 PDF 120 KB
7 items