タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | N28.45 |
Package Previous Code | NDM |
Package Description | 28 LEAD PLCC |
Package Status | Active |
Package Type | PLCC |
クラス | PLASTIC |
Package Code | NDM |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11.43mm |
幅 | 11.43mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 11.43 x 11.43 x 0.00 |