タイトル 情報
Package Name M8.118
Package Previous Code MRK
Package Description MSOP 3.0 x 3.0 x 0.85 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type MSOP
クラス PLASTIC
Package Code MRK
カテゴリ G
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3mm
Pb Free Category e3 Sn
3mm
Thickness 0.85mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 3.0 x 3.0 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 107 KB
1 item