タイトル 情報
Package Name M8.118A
Package Previous Code MQU
Package Description 8 LEAD MSOP (3.0mm), Pb-FREE
Package Status Active
Package Type MSOP
クラス PLASTIC
Package Code MQU
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3mm
3mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 86 KB
1 item